Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Drehriegel abschließbar kleine Ausführung
K0520

Drehriegel abschließbar kleine Ausführung

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Gehäuse und Betätigung Zinkdruckguss.
Zunge Stahl.
Schlüssel Neusilber.
Ausführung:Gehäuse und Betätigung verchromt,
Zunge verzinkt.
Hinweis:Kleiner abschließbarer Drehriegel rechts oder links einsetzbar mit einem Schließweg von 90°. Der Drehriegel kann vormontiert eingebaut werden. Die Befestigungsmutter ist einseitig als Erdungsmutter mit Krallen ausgeführt.

Diese abschließbaren Drehriegel werden jeweils mit 2 Schlüsseln geliefert. Der Schlüssel kann in beiden Stellungen (offen und geschlossen) abgezogen werden. Die Schließung ist gleichschließend d.h. jedes Schloss kann mit demselben Schlüssel geöffnet werden.

Zunge in der gewünschten Ausführung bitte separat bestellen.
Auf Anfrage:Schließung verschiedenschließend.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0520 Drehriegel abschließbar kleine Ausführung 134 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Drehriegel abschließbar kleine Ausführung

Drehriegel abschließbar kleine Ausführung

mehr Info

Zeichnungen

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
BetätigungHSWCADZub.PreisBestellen
K0520.131Schlüssel gleichschließend1320 3.59 CHF

Zunge für Drehriegel Stahl

mehr Info

Zeichnungen

Zunge für Drehriegel Stahl

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormA

LCADZub.PreisBestellen
K0521.128X105A1028 0.47 CHF
K0521.124X135B1324 0.47 CHF
K0521.131X135B1331 0.47 CHF
K0521.136X135B1336 0.52 CHF
K0521.130X165B1630 0.52 CHF
K0521.126X205B2026 0.52 CHF
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 CHF
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Schweiz
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33