Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Drehriegel Edelstahl
K1360

Drehriegel Edelstahl

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Drehriegel Edelstahl 1.4401.
Zunge Edelstahl 1.4301.
Ausführung:blank.Hinweis:Der Drehriegel kann vormontiert eingebaut werden und hat einen Schließweg von 90°. Rechts oder links einsetzbar. Wasser- und staubgeschützt gemäß IP65 nach EN 60529.Zubehör:Steckschlüssel K0535Zeichnungshinweis:
Betätigung:
a) Vierkant 6 mm
b) Schlitz

1) O-Ring
2) Flachdichtung
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K1360 Drehriegel Edelstahl 195 kB

Zeichnungen

Drehriegel Edelstahl

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerBetätigungD

HCADZub.PreisBestellen
K1360.1613Vierkant 6 mm2013,5 18.85 CHF
K1360.2013Schlitz2013,5 18.85 CHF