Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
K0531

Kompressions-Drehriegel mit verstellbarer Zungenhöhe

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Gehäuse und Betätigung Zinkdruckguss.
Flachdichtung Gummi.
Zunge Stahl.
Ausführung:Gehäuse und Betätigung verchromt.
Bei Knebelausführung schwarz pulverbeschichtet
Zunge verzinkt.
Hinweis:Kompressions-Drehriegel werden vorwiegend bei Türen und Gehäusen eingesetzt, die einen höheren Anpressdruck der Dichtung verlangen. Rechts oder links einsetzbar. Der Schließvorgang läuft dabei immer im Uhrzeigersinn ab.

Vibrationssicher, wasser- und staubgeschützt gemäß IP65.

Zunge in der gewünschten Ausführung bitte separat bestellen. Jede Zunge ist mit jedem Gehäuse kombinierbar.
Funktionen:Durch Rechtsdrehen der Betätigung wird die Zunge um 90° gedreht und in Schließstellung gebracht. Durch eine weitere Drehung um 90° wird die Zunge in axialer Richtung angezogen und somit der Anpressdruck erhöht. Der Anzugsweg beträgt 6 mm. Die Befestigungsmutter ist einseitig als Erdungsmutter mit Krallen ausgeführt. Die gekröpfte Zunge ist positiv und negativ anwendbar.Zubehör:Steckschlüssel K0535Zeichnungshinweis:
Betätigung:
a) Vierkant 8 mm
b) Doppelbart 3 mm
c) Doppelbart 5 mm
d) Knebel
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0531 Kompressions-Drehriegel mit verstellbarer Zungenhöhe 204 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Kompressions-Drehriegel mit verstellbarer Zungenhöhe

mehr Info

Zeichnungen

Kompressions-Drehriegel mit verstellbarer Zungenhöhe

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerBetätigungSWH

CADZub.PreisBestellen
K0531.18321Vierkant 8 mm2732  11.07 CHF
K0531.43321Doppelbart 3 mm2732  11.07 CHF
K0531.45321Doppelbart 5 mm2732  11.07 CHF
K0531.30322Knebel2732 11.11 CHF

Zungen für Kompressions-Drehriegel mit verstellbarer Zungenhöhe Stahl

mehr Info

Zeichnungen

Zungen für Kompressions-Drehriegel mit verstellbarer Zungenhöhe Stahl

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerA

LCADZub.PreisBestellen
K0532.1000X59040-5933 0.70 CHF
K0532.1140X73026-45 / 52-7333 0.70 CHF
K0532.1275X86012-32 / 68-8633 0.70 CHF
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 CHF
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Schweiz
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33