{"product":{"productId":"agid.22828","price":33.07,"name":"Drehspannriegel Edelstahl, Drehkopf Kunststoff oder Edelstahl mit einziehbarem Schaft"},"currency":"CHF"}
Werkstoff
Gehäuse Edelstahl.
Bolzen Stahl oder Edelstahl.
Stift Edelstahl.
Drehkopf Edelstahl oder Thermoplast PA (Polyamid).
Bolzen Stahl oder Edelstahl.
Stift Edelstahl.
Drehkopf Edelstahl oder Thermoplast PA (Polyamid).
Ausführung
Gehäuse blank.
Bolzen vernickelt oder blank.
Stift blank.
Drehkopf PA glasfaserverstärkt, schwarz.
Drehkopf Edelstahl, blank.
Bolzen vernickelt oder blank.
Stift blank.
Drehkopf PA glasfaserverstärkt, schwarz.
Drehkopf Edelstahl, blank.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Drehspannriegel Edelstahl, Drehkopf Kunststoff mit einziehbarem Schaft
ab
CHF36.74
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Drehspannriegel Edelstahl, Drehkopf Edelstahl mit einziehbarem Schaft
ab
CHF65.75
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Beschreibung
Produktbeschreibung
Drehspannriegel dienen zum schnellen und einfachen Wechseln und Verschließen von Vorrichtungen oder Klappen.
Das werkzeuglose Spannen verkürzt die Rüstzeit.
Das werkzeuglose Spannen verkürzt die Rüstzeit.
Werkstoff
Gehäuse Edelstahl.
Bolzen Stahl oder Edelstahl.
Stift Edelstahl.
Drehkopf Edelstahl oder Thermoplast PA (Polyamid).
Bolzen Stahl oder Edelstahl.
Stift Edelstahl.
Drehkopf Edelstahl oder Thermoplast PA (Polyamid).
Ausführung
Gehäuse blank.
Bolzen vernickelt oder blank.
Stift blank.
Drehkopf PA glasfaserverstärkt, schwarz.
Drehkopf Edelstahl, blank.
Bolzen vernickelt oder blank.
Stift blank.
Drehkopf PA glasfaserverstärkt, schwarz.
Drehkopf Edelstahl, blank.
Hinweis
Befestigungsschrauben M2 oder M3 aus Edelstahl werden mitgeliefert.
Montagemöglichkeit 1 für Plattenstärke 6 mm.
Montagemöglichkeit 2 für Plattenstärke > 6 bis 14 mm.
Bei Überschreitung der Haltekraft entsteht ein Spalt von mehr als 0,1 mm zwischen den Platten.
Montagemöglichkeit 1 für Plattenstärke 6 mm.
Montagemöglichkeit 2 für Plattenstärke > 6 bis 14 mm.
Bei Überschreitung der Haltekraft entsteht ein Spalt von mehr als 0,1 mm zwischen den Platten.
Betätigungsweise
Sicherstellen, dass der Drehkopf auf Position ”OFF” steht und der Schaft eingefahren ist.
Den Drehspannriegel über die vormontierte Spannplatte schieben oder aufsetzen.
Den Drehkopf nach unten drücken und auf Position ”ON” drehen.
Bei vollständiger Klemmung ist ein Klicksignal zu hören.
Den Drehspannriegel über die vormontierte Spannplatte schieben oder aufsetzen.
Den Drehkopf nach unten drücken und auf Position ”ON” drehen.
Bei vollständiger Klemmung ist ein Klicksignal zu hören.
Zeichnungshinweis
1) Montagemöglichkeit 1
2) Montagemöglichkeit 2
3) Platte
2) Montagemöglichkeit 2
3) Platte
Zubehör
Spannplatten K1062