Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Drehspannriegel flach
K1061

Drehspannriegel flach

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Gehäuse Edelstahl.
Bolzen Stahl.
Stift Edelstahl.
Drehkopf Edelstahl.
Ausführung:Gehäuse blank.
Bolzen vernickelt.
Stift blank.
Drehkopf Edelstahl, blank.
Hinweis:Befestigungsschrauben M2 oder M3 werden mitgeliefert.
Montagemöglichkeit 1 für Plattenstärke 6 oder 12 mm.
Montagemöglichkeit 2 für Plattenstärke 12 bis 20 mm.
Zubehör:Spannplatten K1062Zeichnungshinweis:
1) Montagemöglichkeit 1
2) Montagemöglichkeit 2
3) Platte
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K1061 Drehspannriegel flach 356 kB
 Technischer Hinweis 231 kB

Zeichnungen

Drehspannriegel flach

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerDD1D2D3D4HH1LMD5D6D7D8TT1Spannkraft
N
Scherkraft
kN
Auszugskraft F
kN
Temperaturbeständigkeit

CADZub.PreisBestellen
K1061.516251425202111,56,515,5M2x314264,42,466-10601,81,2≤200 °C 44.78 CHF
K1061.817281834322815,41017M3x418356,53,466-14903,22,6≤200 °C 46.74 CHF
K1061.823281834322815,41023M3x418356,53,41212-20903,22,6≤200 °C 46.74 CHF