Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen

iF Design Award

zurück

iF Design Award - KIPP ist stark vertreten

Die iF International Forum Design GmbH mit Sitz in Hannover zeichnet seit 1954 Designer
mit dem „iF DESIGN AWARD“ aus.

Bereits seit 1956 ist auch KIPP mit dabei, wenn es darum geht einen iF Award, vor allem in der Disziplin Product, zu ergattern.

17 Mal waren wir schon erfolgreich!

Angefangen hat es 1956 mit der Auszeichnung für den KIPP Klemmhebel. Danach folgten unter anderem weitere KIPP Klemmhebel, Produkte aus dem Bereich NOVO grip, KIPP Exzenterhebel, KIPP lock Schnellspanner und KIPP Anschlagriegel.

Auch 2016 sind wir wieder mit mehreren Produkten beim iF Award vertreten.
2015
Anschlagriegel

2006
Exzenterhebel mit Innengewinde und Außengewinde, Stahl oder Edelstahl
1978
Klemmhebel Stahl mit Außengewinde oder Innengewinde