|
Arretierbolzen für die Industrie 4.0 |
zurück |
|
Branchenneuheit bei KIPP: Arretierbolzen mit integriertem Zustandssensor |
|
Das HEINRICH KIPP WERK hat einen besonderen Arretierbolzen auf den Markt gebracht, bei dem ein integrierter Sensor den Betätigungszustand erfasst. Das Signal wird im Pilzgriff verarbeitet und drahtlos an die Maschinensteuerung oder an ein mobiles Endgerät übertragen. So sorgt der FEATUREgrip Arretierbolzen mit Zustandssensor für eine optimale Prozesssicherheit: |
- Ob der Bolzen gezogen ist oder nicht, kann der Anwender zentral abfragen. Über die Maschinensteuerung lässt sich somit beispielsweise festlegen, dass der Bearbeitungszyklus erst dann beginnt, wenn alle Bolzen an der richtigen Stelle sind.
- Zur Anbindung an die Steuerung bietet KIPP das passende Gateway K1494 an. Die Schnittstelle erlaubt die Integration der Arretierbolzen in Maschinen und Anlagen. So lassen sich Betätigungszustände der Komponenten anzeigen, überprüfen und zur Prozesssteuerung nutzen.
- Ein großer Vorteil der Arretierbolzen mit Zustandssensor ist die drahtlose Übertragung des Betätigungszustandes über Bluetooth Low Energy. Mittels verschlüsselter Kommunikation empfängt das Gateway ein Funksignal und wandelt dieses in ein normiertes Ausgangssignal um.
|
Der Arretierbolzen gehört zur Produktlinie FEATUREgrip, deren Besonderheit im Verbau integrierter elektromechanischer und sensorischer Elemente liegt. Sie geben Rückmeldung zu bestimmten Parametern oder Zuständen und ebnen so den Weg für eine fortschreitende Digitalisierung im Hinblick auf Industrie 4.0. |
Direkt zum Produkt |
|
|
|
Verfügbarkeit Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen. |
|