Das HEINRICH KIPP WERK hat eine große Auswahl an hochwertigen Rädern und Rollen in sein Sortiment aufgenommen. Die Produktauswahl erstreckt sich von Schwerlastrollen für Flurfördergeräte bis hin zu Führungsrollen, die in logistischen Anwendungen wie Verpackungsstraßen oder Förderanlagen zum Einsatz kommen. Das umfangreiche Sortiment von KIPP umfasst auch spezielle Produkte für besondere Anforderungen:
- Ein einfaches Handling in der Intralogistik ermöglichen Räder und Rollen, die über einen dünnen, hochwertigen Laufbelag mit optimierter Geometrie verfügen. Sie sind für höhere Geschwindigkeiten sowie einen niedrigen Roll- und Schwenkwiderstand konzipiert.
- Für Branchen mit strengen Hygienevorschriften bietet KIPP eine Serie an, bei der weiße Radkörper mit einem hellblauen Laufbelag Verschmutzungen gut sichtbar machen. Für den Einsatz in korrosiven Umgebungen sind zudem rostfreie Edelstahlausführungen erhältlich.
- Antistatische Räder und Rollen vermeiden zuverlässig elektrische Entladungen und verringern die Gefahr von Verletzungen und Beschädigungen. Modelle mit speziellen Reifen aus grauem Elastik-Vollgummi verursachen keinerlei Fahrspuren und verbessern so die Sauberkeit in ihrem jeweiligen Einsatzgebiet.
- Mit einer hohen Dämpfung ausgerüstet sind Ausführungen, die für den Transport von stoßempfindlichen Waren konzipiert sind. Eine dicke Beschichtung mit angepasster Kontur federt Unebenheiten zuverlässig ab und sorgt für ein besonders ruhiges Laufverhalten.
Räder und Rollen sind bei KIPP in der Hauptgruppe Transporttechnik angesiedelt, in der zudem auch Kugelrollen und Ringschrauben erhältlich sind.
|