Die wichtigsten Eigenschaften von Duroplast:
- Dieser Kunststoff ist besonders hart und überzeugt mit einer hohen Abriebbeständigkeit und Formtreue bei Belastung.
- Bedienteile aus Duroplast dehnen sich bei Wärme wenig aus, widerstehen Temperaturen bis 150 °C und sind im Gegensatz zu Metallausführungen nicht elektrisch leitend.
- Die gute Oberflächenqualität ermöglicht eine einfache Reinigung, wobei der Werkstoff gegen Chemikalien wie Alkohole, Fette und Benzin beständig ist.
- Nicht zuletzt erfreut sich die hochglanzpolierte Oberfläche von Duroplast auch im Design-Bereich zunehmender Beliebtheit – die „Klavierlack-Optik“ wirkt edel und hochwertig.
Typische Beispiele für KIPP Komponenten aus Duroplast sind Kugelknöpfe, Bügelgriffe oder Scheibenhandräder. Die Bedienteile von KIPP sind RoHS-konform; einige Modelle entsprechen DIN-Normen. Sie sind mehrheitlich in glänzendem Schwarz gehalten, auf Anfrage sind aber auch andere Farben wie Dunkelrot lieferbar. |