Merkmale der Klemmhebel im Überblick:
- Effektive Funktionsweise: Der Anwender muss den Griffhebel drücken, damit die Verzahnung einrastet – erst dann kann er die Klemmung lösen oder anziehen. Die Rückstellung erfolgt über eine Feder, sobald der Griffhebel losgelassen wird.
- Optische Akzente: Der Griff des Klemmhebels ist aus verstärktem Kunststoff hergestellt und in den Farben Schwarz und Rot erhältlich. Ein Schloss-Symbol auf der Oberseite weist auf den besonderen Mechanismus hin.
- Vielfältige Einsatzbereiche: Die Sicherheitsklemmhebel erlauben das schnelle und zuverlässige Fixieren von Komponenten im Vorrichtungsbau oder Werkzeugbau. Dank der geschlossenen Griffkontur ohne Störkanten eignen sich die neuen Bedienteile darüber hinaus optimal für medizinische Vorrichtungen sowie für Sportgeräte oder Reha-Geräte.
|