{"product":{"productId":"agid.14556","price":32.54,"name":"Piedini per macchine"},"currency":"CHF"}
Materiale
Parti di metallo in acciaio, resistenza 5.6.
Elastomeri in gomma naturale,
durezza media, 60° Shore
Elastomeri in gomma naturale,
durezza media, 60° Shore
Versione
Acciaio zincato.
Mostra di più
Mostra di meno
Piedini per macchine forma A
da
38,28 CHF
+ IVA
più le spese di spedizione
Piedini per macchine forma B
da
60,34 CHF
+ IVA
più le spese di spedizione
Descrizione
Materiale
Parti di metallo in acciaio, resistenza 5.6.
Elastomeri in gomma naturale,
durezza media, 60° Shore
Elastomeri in gomma naturale,
durezza media, 60° Shore
Versione
Acciaio zincato.
Nota
I piedini di appoggio per macchine sono elementi collaudati e utilizzabili universalmente per il supporto elastico di macchinari di ogni tipo. Si utilizzano soprattutto laddove si desiderano evitare grandi movimenti orizzontali. La loro rigidità orizzontale è superiore a quella verticale in tutte le direzioni. Usati correttamente, evitano in modo eccellente la propagazione di vibrazioni e rumori.
I piedini per macchine con protezione antistrappo sono particolarmente adatti per applicazioni in cui sono presenti forze di trazione (ad es. nella costruzione navale).
I valori di carico indicati sono valori indicativi del carico statico nel caso di gomme con durezza di 60° Shore A.
A differenza del disegno, i fori D2 possono essere realizzati anche come foro oblungo (ovale).
I piedini per macchine con protezione antistrappo sono particolarmente adatti per applicazioni in cui sono presenti forze di trazione (ad es. nella costruzione navale).
I valori di carico indicati sono valori indicativi del carico statico nel caso di gomme con durezza di 60° Shore A.
A differenza del disegno, i fori D2 possono essere realizzati anche come foro oblungo (ovale).
Su richiesta
Piedini di appoggio per macchinari con durezza della gomma di 40° o 70° Shore A.
Nota disegno
1) con sicura antidistacco