Credit card payment now available!
Manufacturing competence
Fast delivery
Excellent service
EN
Choose your language
Watchlist
Bookmark products
Direct ordering

MEDIgrip

La linea di prodotti MEDIgrip è stata sviluppata da KIPP appositamente per gli ambienti medicali in cui l'igiene, la precisione e l'affidabilità sono la massima priorità. I prodotti si contraddistinguono per il loro comprovato design ergonomico e offrono una soluzione ottimale per la manipolazione sicura ed efficiente di dispositivi e strumenti medicali.

Funzionamento

La speciale plastica utilizzata, arricchita con argento Mirco, inibisce efficacemente la proliferazione di microrganismi nocivi sulla superficie del prodotto. Ciò si traduce in una riduzione continua dei batteri nocivi (ad es. germi multiresistenti MRSA) presenti sui prodotti MEDIgrip, riducendo notevolmente il rischio di infezione da contatto. L'azione antibatterica è mantenuta per tutto il ciclo di vita del prodotto ed è stata confermata da un lavoratorio di prova accreditato.

Vantaggi

  • Prodotti dall'affermato design ergonomico di KIPP, progettati per il massimo comfort e facilità d'uso
  • Effetto antibatterico di lunga durata grazie alla plastica a ioni d'argento
  • Resistente all'umidità e ai detergenti per una lunga vita utile
  • Nessun effetto collaterale tossico, perché le particelle d'argento sono saldamente incorporate nella plastica

Campi di utilizzo

  • Ingegneria biomedica e laboratori 
  • Ospedali e studi medici
  • Aree di riabilitazione e strutture di assistenza
  • Produzione alimentare
Entries / Pages
10 of 10 entries
  • Entries / Pages
    10 of 10 entries

    Découvrez notre gamme de produits