{"product":{"productId":"agid.36385","price":29.04,"name":"Piastre di serraggio in acciaio inox per chiusura a 1/4 di giro con maniglia a scomparsa"},"currency":"CHF"}
Materiale
Acciaio inox 1.4305.
Versione
Superficie non trattata.
Mostra di più
Mostra di meno
Piastre di serraggio in acciaio inox per chiusure a 1/4 di giro con impugnatura incassata, forma A
da
CHF29.04
+ IVA
più le spese di spedizione
Piastre di serraggio in acciaio inox per chiusure a 1/4 di giro con impugnatura incassata, forma B
da
CHF34.49
+ IVA
più le spese di spedizione
Descrizione
Materiale
Acciaio inox 1.4305.
Versione
Superficie non trattata.
Nota
Viti di fissaggio M2,5 in acciaio inox incluse.
Possibilità di montaggio 1: per forma B con spessore piastra 6-12 mm.
Possibilità di montaggio 2: per forma B con spessore piastra > 12 mm e per forma A con spessore piastra > 6 mm.
Nella possibilità di montaggio 1: con piastre sottili (meno di 11 mm), il fondo della piastra di bloccaggio sporge dalla piastra.
Possibilità di montaggio 1: per forma B con spessore piastra 6-12 mm.
Possibilità di montaggio 2: per forma B con spessore piastra > 12 mm e per forma A con spessore piastra > 6 mm.
Nella possibilità di montaggio 1: con piastre sottili (meno di 11 mm), il fondo della piastra di bloccaggio sporge dalla piastra.
Montaggio
Durante il montaggio, prestare attenzione all'orientamento della piastra di serraggio rispetto alla chiusura a un quarto di giro.
Nota disegno
1) Opzione di montaggio 1
2) Opzione di montaggio 2
3) Piastra
4) Adatto per viti di fissaggio (testa svasata) M2,5
2) Opzione di montaggio 2
3) Piastra
4) Adatto per viti di fissaggio (testa svasata) M2,5