Competenza manufatturiera
Consegna rapida
Servizio eccellente
IT
Choose your Language
Lista dei desideri
Prodotti per segnalibri
Ordine diretto

Descrizione

Materiale

Acciaio inox 1.4305.

Versione
Superficie non trattata.
Nota
Viti di fissaggio M2,5 in acciaio inox incluse.

Possibilità di montaggio 1: per forma B con spessore piastra 6-12 mm.
Possibilità di montaggio 2: per forma B con spessore piastra > 12 mm e per forma A con spessore piastra > 6 mm.

Nella possibilità di montaggio 1: con piastre sottili (meno di 11 mm), il fondo della piastra di bloccaggio sporge dalla piastra.
Montaggio
Durante il montaggio, prestare attenzione all'orientamento della piastra di serraggio rispetto alla chiusura a un quarto di giro.
Nota disegno
1) Opzione di montaggio 1
2) Opzione di montaggio 2
3) Piastra
4) Adatto per viti di fissaggio (testa svasata) M2,5
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche