{"product":{"productId":"agid.35695","price":3.75,"name":"Chiusure a leva in acciaio o in acciaio inox con staffa a molla fino a 450N, fori di fissaggio coperti"},"currency":"CHF"}
Materiale
Acciaio o acciaio inox 1.4301.
Versione
Acciaio zincato.
Acciaio inox lucidato elettroliticamente.
Acciaio inox lucidato elettroliticamente.
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Materiale
Acciaio o acciaio inox 1.4301.
Versione
Acciaio zincato.
Acciaio inox lucidato elettroliticamente.
Acciaio inox lucidato elettroliticamente.
Nota
Chiusure a leva con staffa a molla per il bloccaggio e la chiusura sicura di sportelli, coperchi di contenitori, rivestimenti di macchine e simili. Il superamento del punto morto garantisce un bloccaggio resistente alle vibrazioni.
La forza di fissaggio viene applicata tramite il serraggio di una staffa a molla.
Con l'ausilio del foro D2 è possibile sigillare o fissare le chiusure a leva per prevenire il distacco accidentale.
Le chiusure a leva possono essere avvitate o rivettate.
Ordinare il gancio di riscontro separatamente.
La forza di tenuta F1 si riferisce alla chiusura a leva e non al gancio di riscontro.
La forza di fissaggio viene applicata tramite il serraggio di una staffa a molla.
Con l'ausilio del foro D2 è possibile sigillare o fissare le chiusure a leva per prevenire il distacco accidentale.
Le chiusure a leva possono essere avvitate o rivettate.
Ordinare il gancio di riscontro separatamente.
La forza di tenuta F1 si riferisce alla chiusura a leva e non al gancio di riscontro.
Accessory
Gancio di riscontro K2472.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.