{"product":{"productId":"agid.35699","price":2.68,"name":"Chiusure a leva in acciaio o acciaio inox con staffa di serraggio triangolare mobile, forza fino a 700N, regolabili, fori di fissaggio visibili"},"currency":"CHF"}
Materiale
Acciaio o acciaio inox 1.4301.
Versione
Acciaio zincato.
Acciaio inox lucidato elettroliticamente.
Acciaio inox lucidato elettroliticamente.
Mostra di più
Mostra di meno
Chiusure a leva in acciaio o acciaio inox con staffa di serraggio triangolare mobile fino a 700N, regolabile, fori di fissaggio visibili, forma A
da
2,68 CHF
+ IVA
più le spese di spedizione
Chiusure a leva in acciaio o acciaio inox con staffa di serraggio triangolare mobile fino a 700N, regolabile, fori di fissaggio visibili, forma B
da
3,21 CHF
+ IVA
più le spese di spedizione
Descrizione
Materiale
Acciaio o acciaio inox 1.4301.
Versione
Acciaio zincato.
Acciaio inox lucidato elettroliticamente.
Acciaio inox lucidato elettroliticamente.
Nota
Le chiusure a leva regolabili rappresentano un sistema di chiusura sicuro per applicazioni industriali. Il superamento del punto morto garantisce un bloccaggio resistente alle vibrazioni. Per compensare le tolleranze, la chiusura a leva è dotata di un gancio di serraggio mobile.
Dopo che il gancio di serraggio è stato inserito nel riscontro, le parti da collegare possono essere serrate stringendo la parte a leva. Per compensare le tolleranze o per creare una tensione sufficiente, il gancio di serraggio può essere regolato mediante una vite.
Le chiusure a leva possono essere avvitate o rivettate.
Ordinare il gancio di riscontro separatamente.
La forza di tenuta F1 si riferisce alla chiusura a leva e non al gancio di riscontro.
Dopo che il gancio di serraggio è stato inserito nel riscontro, le parti da collegare possono essere serrate stringendo la parte a leva. Per compensare le tolleranze o per creare una tensione sufficiente, il gancio di serraggio può essere regolato mediante una vite.
Le chiusure a leva possono essere avvitate o rivettate.
Ordinare il gancio di riscontro separatamente.
La forza di tenuta F1 si riferisce alla chiusura a leva e non al gancio di riscontro.
Accessory
Gancio di riscontro K2475.