Supporti basculanti / Viti di pressione
I supporti oscillanti fungono da elementi di appoggio, battuta e pressori nella costruzione di macchine e dispositivi e nelle operazioni di montaggio. Inoltre, vengono utilizzati per il supporto e il serraggio di pezzi da lavorare. Scopri di più!
Supporti oscillanti e viti di pressione KIPP
Le viti di pressione sono parti operative e vengono spesso utilizzate come componenti meccaniche. Ruotandole, esercitano o trasmettono forza. Le viti di pressione sono particolarmente adatte per la pressione o il serraggio delicato di assi, mandrini filettati, alberi e parti trattate superficialmente. Queste parti operative sono costituite da una barra filettata e da una maniglia o testa, su cui viene effettuato il movimento rotatorio.
I supporti oscillanti sono anch'essi elementi di comando speciali. Vengono utilizzati nei dispositivi per consentire movimenti e trasmettere forze. Questi dispositivi trovano impiego nell'ingegneria meccanica, nell'edilizia o in discipline tecniche affini. Il termine è composto da "oscillante" (per un movimento avanti e indietro) e "supporto" (per un dispositivo di supporto). Questi supporti sono progettati in modo da consentire un movimento oscillante, il che significa che possono muoversi avanti e indietro o oscillare in maniera limitata. Nella costruzione di dispositivi, i supporti oscillanti fungono da battute, supporti ed elementi di pressione.
Le viti di pressione e i supporti oscillanti sono due importanti elementi di fissaggio utilizzati in diversi ambiti dell'industria e della produzione. Le viti di pressione offrono fissaggi sicuri e consentono regolazioni precise, mentre i supporti oscillanti garantiscono flessibilità e assorbimento delle vibrazioni. Entrambi gli elementi di fissaggio contribuiscono in modo significativo al miglioramento della precisione, stabilità e durata delle macchine e degli impianti.
Viti di pressione per il serraggio
I vantaggi delle viti di pressione
Viti di pressione a sfera
Supporti oscillanti per la stabilizzazione
KIPP, il tuo esperto in elementi di posizionamento
Viti di pressione per il serraggio
Le viti di pressione possono essere utilizzate per diversi tipi di applicazioni. Vengono spesso impiegate nei dispositivi di serraggio per mantenere i pezzi in posizione. Ruotando la vite si esercita una forza di pressione che tiene saldamente in posizione il pezzo. Nelle macchine e nei dispositivi, invece, le viti di pressione vengono utilizzate per effettuare posizionamenti precisi. Grazie alla filettatura, la posizione può essere regolata e fissata con grande precisione. Le viti di pressione possono anche essere impiegate per trasmettere forze.
Il funzionamento delle viti di pressione si basa sulla conversione di un movimento rotatorio in un movimento lineare. La vite di pressione è costituita da una barra filettata (il gambo della vite) e da una testa. È quest'ultima che viene ruotata. Ruotando la testa, la barra filettata viene avvitata in una filettatura corrispondente. Il movimento rotatorio genera un movimento lineare lungo l'asse della barra filettata.
Mentre la vite viene ruotata, il controfiletto viene tirato verso la testa della vite o spinto via da essa. Questo movimento genera una forza di pressione sul pezzo, che viene bloccato tra la testa della vite e il controfiletto.
Nei dispositivi di serraggio, stringendo la vite di pressione, il pezzo viene bloccato saldamente tra due superfici. La pressione generata assicura che il pezzo rimanga fermo durante la lavorazione o il trasporto, evitando spostamenti.
Il passo del filetto della vite di pressione determina quanto fine possa essere la regolazione. Un passo più piccolo consente una regolazione più precisa della posizione o della pressione, poiché a ogni rotazione della maniglia corrisponde un movimento lineare minore. In alcune applicazioni, le viti di pressione vengono utilizzate per trasmettere una forza elevata. Grazie ai vantaggi meccanici del filetto, una forza rotatoria relativamente piccola può essere trasformata in una grande forza di pressione assiale. Questo è particolarmente utile nei dispositivi che richiedono una forza di tenuta elevata.
Non sorprende quindi che le viti di pressione si trovino in applicazioni come morse a vite, elementi di serraggio e strumenti di precisione. Grazie al loro funzionamento semplice ma efficace, le viti di pressione sono elementi indispensabili in molti ambiti della meccanica e della produzione. Oltre alle viti di pressione standard, Kipp dispone di altre versioni nel suo assortimento:
- Viti di pressione in acciaio inox
- Viti di pressione con frenafiletto
- Viti di pressione con estremità bombata
- Viti di pressione con punta
I vantaggi delle viti di pressione
Le viti di pressione offrono una serie di vantaggi che le rendono componenti indispensabili in molte applicazioni.
- Trasmissione precisa della forza: Le viti di pressione consentono una trasmissione controllata e accurata delle forze. Questa caratteristica è particolarmente importante per applicazioni che richiedono un elevato grado di precisione.
- Semplicità di utilizzo: Le viti di pressione sono facili da maneggiare. Basta ruotare l'impugnatura o la testa per regolare la forza o la posizione desiderata.
- Elevata forza di tenuta: Le viti di pressione possono generare grandi forze di tenuta grazie alla conversione del movimento.
- Molteplici possibilità di impiego: Le viti di pressione sono disponibili in diverse dimensioni, materiali e configurazioni, il che le rende utilizzabili in un'ampia varietà di applicazioni e settori.
- Regolazione di precisione: Grazie al passo del loro filetto, le viti di pressione permettono una regolazione estremamente precisa, rendendole ideali per applicazioni che richiedono un posizionamento esatto.
La combinazione di precisione, versatilità, durata e facilità d'uso rende le viti di pressione uno strumento indispensabile in molte applicazioni tecniche e industriali. La loro capacità di trasmettere forze elevate in modo preciso e la loro adattabilità a diverse esigenze le distingue come componenti uniche e di grande valore.
Viti di pressione a sfera
Le viti di pressione a sfera sono una tipologia speciale di viti di pressione. Mentre le viti di pressione esercitano una forza costante su una controparte, le viti di pressione a sfera permettono un attrito maggiore e una trasmissione di forza più efficiente.
Le viti di pressione hanno un'estremità piatta o leggermente convessa, che consente una distribuzione uniforme della pressione, e vengono impiegate in diverse applicazioni di ingegneria meccanica per esercitare una pressione precisa.
Le viti di pressione a sfera presentano una sfera sulla punta, che si adatta alle cavità della controparte. In questo modo, le viti di pressione a sfera garantiscono una distribuzione più uniforme della pressione su superfici irregolari o inclinate, riducendo il rischio di danneggiamenti e migliorando la durata dei componenti. La sfera consente inoltre un'applicazione della pressione più precisa e delicata, rendendole ideali per applicazioni che richiedono tali caratteristiche.
KIPP offre un'ampia gamma di viti di pressione a sfera nel proprio assortimento. Che si tratti di una vite di pressione a sfera con testa in acciaio inox o senza testa, la gamma comprende 12 diverse varianti di parti operative.
I 12 prodotti differiscono per materiale, superficie di contatto, dimensioni e lunghezza.
Supporti oscillanti per la stabilizzazione
I supporti oscillanti vengono utilizzati per la stabilizzazione. Fungono da battute, supporti e pezzi di pressione, garantendo il posizionamento e il fissaggio sicuro dei pezzi.
Un esempio di applicazione dei supporti oscillanti è il loro impiego in dispositivi di assemblaggio. Qui vengono utilizzati per mantenere i componenti nella posizione corretta durante i processi di montaggio. Prevengono movimenti indesiderati e consentono un allineamento preciso, migliorando l'efficienza e la qualità della produzione. Nell'industria automobilistica, i supporti oscillanti sono spesso impiegati nella fabbricazione di componenti della carrozzeria. Inoltre, trovano impiego nella lavorazione dei metalli, come la fresatura o la tornitura dei pezzi. Qui non solo supportano il fissaggio, ma anche la lavorazione precisa riducendo vibrazioni e movimenti che potrebbero compromettere la qualità del prodotto finale.
I supporti oscillanti offrono una serie di vantaggi all'industria, rendendoli una componente indispensabile in vari processi produttivi. Un vantaggio significativo risiede nella loro capacità di limitare e controllare i movimenti. Questo è particolarmente importante nella lavorazione di pezzi di grandi dimensioni, dove vibrazioni indesiderate potrebbero compromettere la precisione e la qualità del lavoro.
Inoltre, i supporti oscillanti contribuiscono ad aumentare la stabilità durante il processo produttivo. Garantiscono il fissaggio sicuro dei pezzi, migliorando non solo la sicurezza dell'ambiente di lavoro, ma riducendo anche il rischio di danni ai materiali. Un ulteriore vantaggio è il miglioramento della precisione. Grazie al posizionamento esatto e al mantenimento dei pezzi nella corretta posizione, i supporti oscillanti consentono una lavorazione più accurata. Questo è particolarmente importante in settori come l'industria automobilistica o aeronautica, dove il rispetto di tolleranze e specifiche dimensionali rigorose è fondamentale per le prestazioni e la sicurezza dei prodotti finali. Infine, i supporti oscillanti contribuiscono all'efficienza dei processi produttivi. Facilitano il flusso di lavoro riducendo il tempo necessario per la regolazione manuale o il fissaggio dei pezzi. Grazie a questi, le aziende possono aumentare le loro capacità produttive e allo stesso tempo ridurre i costi di produzione.
KIPP offre 12 diverse tipologie di supporti oscillanti nel proprio assortimento. Oltre al supporto oscillante standard, comprende anche supporti oscillanti con O-Ring, supporti oscillanti con ritorno automatico e supporti regolabili.
Da evidenziare in particolare sono i due supporti oscillanti con angolo di inclinazione. I supporti oscillanti con angoli di inclinazione di 12°, 14° e 20° presentano le seguenti caratteristiche e specifiche.
- Supporto oscillante orientabile: I supporti oscillanti sono progettati in modo da poter essere orientati. Ciò consente un adattamento flessibile e una migliore distribuzione delle forze di carico su vari angoli di inclinazione.
- Capacità di sopportare elevate forze di carico: La costruzione dei supporti oscillanti è robusta e pensata per sopportare forze di carico elevate. Quali sono i vantaggi principali? L'alta stabilità e affidabilità anche in condizioni difficili.
- O-Ring integrato: Ogni supporto oscillante è dotato di un O-Ring che impedisce l'ingresso di sporcizia e particelle estranee nel meccanismo. Questo garantisce il corretto funzionamento dei supporti oscillanti e ne prolunga la vita utile.
Questi particolari supporti oscillanti, grazie alla loro struttura orientabile e alla capacità di sopportare elevate forze di carico, offrono un'elevata flessibilità e resistenza.
KIPP, il tuo esperto in elementi di posizionamento
La HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG è un produttore leader di elementi di posizionamento, dispositivi di serraggio e parti operative. Con una lunga esperienza in vari settori, ci distinguiamo per qualità, affidabilità e innovazione.
Ci sono molti motivi per cui dovreste acquistare viti di pressione e supporti oscillanti da noi. Innanzitutto, offriamo una vasta gamma di opzioni e possibilità di personalizzazione. Le nostre viti di pressione e i supporti oscillanti sono disponibili con diverse superfici di appoggio e diametri, permettendovi di trovare esattamente il prodotto più adatto alle vostre esigenze. Le superfici di supporto o di appoggio sono disponibili in diverse configurazioni, come zigrinate, perlate, piane, ruvide, tonde e appuntite, per soddisfare le diverse necessità dei nostri clienti.
Un ulteriore vantaggio dei nostri prodotti è la disponibilità in diversi angoli di inclinazione. Gli angoli di inclinazione di 12°, 14° e 20° vi consentono di adattare perfettamente i supporti oscillanti alle vostre esigenze specifiche. Questa flessibilità ed efficienza sono fondamentali per ottimizzare le vostre applicazioni.
Sia nella produzione che nel controllo qualità, puntiamo ai più alti standard di qualità.
Scegliendo KIPP, avrete la certezza di avere un partner affidabile con molti anni di esperienza, un'ampia gamma di prodotti e un forte impegno per la qualità e la soddisfazione del cliente.