Ghiere / anelli di serraggio / mozzi di serraggio
Les bagues d‘arrêt et anneaux de serrage peuvent être utilisés comme éléments de positionnement et butées pour les arbres. Les moyeux de serrage peuvent à l‘inverse faire pivoter et positionner des arbres en association avec une poignée.
Les bagues d'arrêt, anneaux de serrage et moyeux de serrage KIPP
Pour garantir le bon fonctionnement et les performances des modules, des méthodes de fixation précises sont cruciales dans la conception mécanique et la construction de machines. Le moyeu de serrage ainsi que les bagues d'arrêt et les anneaux de serrage sont des des éléments de manœuvre incontournablesqui permettent une fixation fiable et positionnement précisdes composants sur les arbres et les axes.
Leur importance s'étend à une multitude d'applications, des machines industrielles aux moteurs de véhicules. Ces trois éléments de manœuvre que sont l'anneau de serrage, la bague d'arrêt et le moyeu de serrage jouent un rôle central dans l'industrie ! Les exigences en matière de performance, de fiabilité et de précision y sont particulièrement élevées. Pourtant, ces éléments de manœuvre sont indispensables dans les usines et les installations de production pour l' alignement correct et la sécurisation des composants de machine. Ces éléments de fixation contribuent non seulement à la stabilité et à l'efficacité des systèmes mécaniques, mais ils garantissent également une liaison stable. Les montage et le démontage rapides et faciles des pièces accroissent la productivité et la flexibilité dans le travail quotidien.
Que sont les bagues d'arrêt, anneaux de serrage et moyeux de serrage ?
Différence entre ces trois éléments de manœuvre
Types de bagues d'arrêt, d'anneaux de serrage et de moyeux de serrage
Critères de sélection et montage de ces éléments de manœuvre
KIPP, un fabricant fiable d'anneaux de serrage, de moyeux de serrage et de bagues d'arrêt
Que sont les bagues d'arrêt, anneaux de serrage et moyeux de serrage ?
Les bagues d'arrêt sont des composants mécaniques qui servent à bloquer avec précision la position axiale d'arbres, de roulements et d'autres pièces rotatives. Elles sont souvent utilisées dans la construction mécanique, l'industrie automobile et pour d'autres applications techniques. Les bagues d'arrêt sont généralement composées d'un anneau avec une ou plusieurs fentes et d'une vis. La vis est utilisée pour resserrer ou ouvrir l'anneau. Le serrage de la vis a pour effet de bloquer la bague d'arrêt, ce qui permet d'obtenir un positionnement axial précis du composant. Les bagues d'arrêt offrent une méthode simple et fiable pour déterminer la position des composants rotatifs et peuvent être facilement ajustées ou retirées si nécessaire. La gamme KIPP compte des bagues d'arrêt dans des tailles, des matériaux et des modèles différents afin de répondre aux exigences de diverses applications.
L'anneau de serrage permet de bloquer des composants. Dans le même temps, l'anneau de serrage permet un positionnement axial précis. Cet élément de manœuvre est souvent utilisé dans la construction mécanique, l'industrie automobile et pour d'autres applications techniques. Les anneaux de serrage sont généralement composés d'un corps annulaire avec un ou plusieurs éléments de bridage qui, lors du serrage, forment une liaison solidaire entre l'anneau et l'arbre ou l'axe. Ceci se fait généralement à l'aide de vis ou d'autres éléments de fixation. Les éléments de bridage dans l'anneau de serrage exercent une pression uniforme sur l'arbre, ce qui permet d'obtenir un maintien sûr et une fixation précise du composant
Le moyeu de serrage permet de fixer des composants tels que des roues, des engrenages ou d'autres éléments rotatifs sur un arbre ou un axe. Le moyeu de serrage est souvent utilisé dans différents domaines, parmi lesquels la construction mécanique et la technique automobile. Il est composé d'une partie cylindrique avec un alésage central qui s'adapte à l'arbre ou à l'axe, ainsi que d'éléments de fixation qui servent à monter le moyeu en toute sécurité.
Différence entre ces trois éléments de manœuvre
Le moyeu de serrage, tout comme les bagues d'arrêt et les anneaux de serrage, fait partie des éléments de fixation mécaniques. Ces éléments de manœuvre servent à fixer des composants sur un arbre ou un axe. Malgré leurs fonctions très similaires, il y a cependant quelques différences entre eux.
La principale différence réside dans la manière dont ils permettent de bloquer et de positionner des composants. La bague d'arrêt sert principalement à déterminer avec précision la position axiale des composants. L'anneau de serrage sert également à cela, mais il offre souvent un blocage plus fort par rapport aux bagues d'arrêt. Le moyeu de serrage est quant à lui utilisé pour fixer des composants rotatifs.
Alors que la bague d'arrêt est une bague avec une ou plusieurs vis, le composant à serrer est bloqué dans l'anneau de serrage. Dans le cas de la bague d'arrêt, le diamètre intérieur limite la taille du composant, qui est bloqué par les vis. Dans le cas des anneaux de serrage, le resserrage de leur corps annulaire à l'aide des vis permet de fixer le composant.
Le moyeu de serrage est composé d'une partie cylindrique avec alésage central. Cet alésage s'adapte à l'arbre. Pour bloquer le moyeu en toute sécurité, celui-ci dispose d'autres éléments de fixation.
Types de bagues d'arrêt, d'anneaux de serrage et de moyeux de serrage
Cette catégorie d'éléments de manœuvre comprend 12 produits différents. Ils se distinguent par leur diamètre intérieur et extérieur.
Anneaux de serrage
La gamme KIPP comprend huit anneaux de serrage différents.
- Anneaux de serrage à fente interne , également disponibles sous forme d' anneaux de serrage à fente interne larges Les anneaux de serrage à fente interne assurent unerépartition uniforme des forces de serrage. Il en résulte un ajustement précis et des forces de maintien élevées, sans endommager la contre-pièce. La tolérance de l'arbre doit être en h11. L'anneau de serrage large possède deux vis sans tête.
- Anneaux de serrage à fente externe, également disponibles sous forme d' anneaux de serrage à fente externe larges . La fente présente sur la face extérieure de l'anneau de serrage permet d'obtenir des forces de serrage jusqu'à 15 % plus élevées par rapport au modèle à fente interne. L'alésage reste cylindrique, ce qui permet d'entourer l'arbre avec précision. Le modèle large possède deux vis sans tête.
- Les anneaux de serrage fendus avec manette indexable possèdent un ajustement précis et une très grande force de retenue. La manette indexable permet de serrer ou de desserrer l'anneau de serrage en un seul geste.
- Les anneaux de serrage divisés se distinguent des anneaux de serrage traditionnels par le fait qu'ils sont divisés en deux ou plusieurs sections. Cette division de l'anneau de serrage permet un un montage et un démontage plus faciles, sans avoir à retirer d'autres composants de l'arbre. L'anneau de serrage divisé en inox A4 est en outre marqué d'un petit point de centrage au niveau de son diamètre extérieur. Ce marquage facilite l'alignement et le montage de l'anneau.
- Les anneaux de serrage divisés larges possèdent deux vis sans tête à six pans creux. Ce type d'anneau de serrage peut être utilisé à des températures comprises entre -40 °C et +175 °C. Grâce à leur structure en deux parties, les anneaux de serrage divisés larges permettent un montage simple et rapide. Les anneaux de serrage divisés entourent l'arbre en assurant une répartition uniforme des forces de serrage, ce qui permet un ajustement précis et des forces de maintien élevées.
- Anneaux de serrage filetés L'anneau de serrage fileté peut également être utilisé dans une plage de température comprise entre -40 °C et +175 °C. Les anneaux de serrage filetés peuvent être associés à des filetages mâles conformes à la classe de tolérance 6g. Leur filetage entoure la contre-pièce en assurant une répartition uniforme des forces de serrage.
Bagues d'arrêt
Trois des produits de cette catégorie sont des bagues d'arrêt. Deux de ces bagues d'arrêt sont conformes à la norme DIN 705. Elles sont en acier ou en inox. Voici une brève description de chaque bague d'arrêt
- Les bagues d'arrêt conformes à la norme DIN 705 en acier
- sont disponibles en deux formes :
- Forme A – avec vis sans tête conforme à la norme DIN 553, la vis sans tête convient au montage avec un tournevis plat.
- Forme B – avec vis sans tête conforme à la norme DIN 914, la vis sans tête peut être serrée à l'aide d'une clé Allen.
- Pour ce qui est de la surface du corps de base, elle peut être brute ou zinguée, passivée bleu.
- sont disponibles en deux formes :
- La bague d'arrêt conforme à la norme DIN 705 en inox
- est en inox 1.4305
- Cette bague d'arrêt est disponible en version brute.
- Pour elle aussi, vous avez le choix entre deux formes, conforme à la norme DIN 553 à fente ou conforme à la norme DIN 914 à six pans creux.
- Bagues d'arrêt avec poignée papillon en acier
- Ces bagues d'arrêt s'inspirent de la norme DIN 705.
- Elles ont une butée variable
- Les bagues d'arrêt sont en acier brut, tandis que les poignées papillon sont en thermoplastique gris foncé. La tige filetée de ces poignées est en acier de classe de résistance 5.8 passivé bleu.
moyeux de serrage
Les moyeux de serrage KIPP sont en acier de traitement 1.1206.
Consultez notre aperçu des matériaux pour en savoir plus sur les propriétés de l'acier de traitement 1.1206.
Le moyeu de serrage est disponible en version brunie et peut être fixé rapidement et facilement sur les arbres. Après ajustement dans la position d'actionnement correcte, le moyeu de serrage est bloqué sur l'arbre. Le filetage de fixation permet de visser des barres de maintien sur le moyeu de serrage. Pour garantir une transmission sûre du couple, la tolérance de l'arbre ne doit pas dépasser H11 !
Le moyeu de serrage est disponible avec un diamètre intérieur de 10 mm, 12 mm, 14 mm ou 16 mm et un diamètre extérieur de 24 mm, 28 mm ou 32 mm.
Critères de sélection et montage de ces éléments de manœuvre
Le choix correct d'une bague d'arrêt, d'un anneau de serrage ou d'un moyeu de serrage est essentiel pour garantir des performances et une fiabilité optimales dans les systèmes mécaniques. Plusieurs facteurs doivent être pris en compte lors du choix de ces éléments de fixation. Pour s'assurer que ces éléments de manœuvre répondent aux exigences spécifiques de votre application, il convient de tenir compte des critères suivants :
Exigences de charge
Un aspect essentiel lors du choix des bagues d'arrêt, des anneaux de serrage et des moyeux de serrage est la prise en compte des exigences de charge de l'application. Ceci concerne à la fois les charges statiques et dynamiques qui seront appliquées sur la pièce. Il est important de s'assurer que les éléments de fixation choisis présentent la capacité de charge et la résistance nécessaires pour supporter la charge.
Diamètre et taille
Le diamètre ainsi que la taille des éléments de manœuvre doivent correspondre aux dimensions de l'arbre et du composant à fixer. Il est important de s'assurer que les éléments de fixation s'adaptent parfaitement à l'arbre afin de garantir une liaison sûre et stable.
Choix du matériau
Le choix du bon matériau dépend des conditions d'utilisation et des exigences spécifiques de l'application. Il est important de choisir des matériaux suffisamment solides et résistants à la corrosion et aux autres contraintes environnementales.
Compatibilité et adaptabilité
Les éléments de fixation doivent être compatibles avec les composants et les systèmes avec lesquels ils interagissent. Il est important de s'assurer qu'ils s'intègrent parfaitement dans le dispositif global et qu'ils n'entrent pas en conflit avec d'autres composants.
En tenant compte de ces aspects, vous pourrez choisir la bague d'arrêt, l'anneau de serrage ou le moyeu de serrage adapté à vos applications. Optimisez dès aujourd'hui les performances, la fiabilité et l'efficacité de vos systèmes mécaniques.
Vous avez des questions concernant nos produits ou n'êtes pas sûr(e) quel élément de manœuvre convient à votre application ? N'hésitez pas à nous contacter.
C'est précisément lors du montage des éléments de manœuvre que la rigueur et la précision sont de mise. Avant de procéder au montage, vérifiez que l'élément de fixation est bien ajusté sur l'arbre. Assurez-vous également que la surface de l'arbre est propre et exempte de saleté, de rouille ou de dommages. Si tel n'est pas le cas, nettoyez-la.
Pour positionner l'élément de manœuvre, placez-le à l'endroit souhaité sur l'arbre. Veillez à ce qu'il soit correctement aligné, qu'il affleure et qu'il ne soit pas incliné ou de travers.
Lors du montage d'une bague d'arrêt, vous devez vérifier que les fentes de la bague d'arrêt correspondent aux trous de vis ou aux autres points de fixation du composant.
Serrez uniformément la vis sans tête de l'élément de manœuvre afin d'exercer une pression homogène sur l'arbre. Veillez à respecter le couple de serrage recommandé par le fabricant afin d'éviter un étirement excessif ou une détérioration du matériau.
Une fois le montage terminé, vérifiez que l'élément de manœuvre est bien fixé et correctement positionné sur l'arbre. Assurez-vous qu'il est bien fixé et qu'il n'y a aucun mouvement ou relâchement.
Les conseils généraux pour le montage des anneaux de serrage, des bagues d'arrêt et des moyeux de serrage semblent évidents. Nous tenons néanmoins à les rappeler.
- Utilisez l'outil approprié et respectez le couple de serrage recommandé afin d'éviter d'endommager ou de déformer les éléments de fixation.
- Procédez à un contrôle final pour vous assurer que tous les éléments de fixation sont correctement serrés et que le composant est bien fixé.
Le respect de ces instructions et de ces conseils vous garantira une installation facile des anneaux de serrage, bagues d'arrêt et moyeux de serrage.
KIPP, un fabricant fiable d'anneaux de serrage, de moyeux de serrage et de bagues d'arrêt
KIPP est un fabricant réputé d'éléments de fixation de qualité. Notre longue expérience nous permet d'avoir une compréhension approfondie de vos exigences et de vos besoins.
L'un des facteurs décisifs du succès de KIPP est son attachement à des normes de qualité élevées. Les éléments de fixation KIPP sont fabriqués selon des procédures de contrôle qualité strictes afin de s'assurer qu'ils répondent aux besoins exigeants de différentes applications. Ces contrôles qualité s'étendent à l'ensemble du processus de production, depuis le choix des matériaux jusqu'au contrôle final des produits finis.
Nous proposons à nos clients une large gamme de produits regroupant différents types d'éléments de fixation pour une multitude d'applications.
Profitez vous aussi de notre longue expérience ! Vous avez encore des questions ? Contactez-nous dès maintenant ! Nous sommes à votre disposition !