Pomelli a croce / Pomelli a lobi / Maniglie di serraggio
Clamping grips, star grips and palm grips are primarily used as retaining and fastening elements for manual tasks. An ergonomic design is among the key features of these products. They come in a range of different materials, sizes and shapes, allowing them to be used in applications such as machine construction and the chemical industry.
Les poignées croisillon et poignées étoile KIPP
Les types ou formes de poignées jouent un rôle décisif dans l’ergonomie et la fonctionnalité des outils et des machines. Deux formes de poignées fréquemment utilisées sont la poignée croisillon et la poignée étoile. Ces poignées ont été conçues pour faciliter la manipulation des outils, accroître l’efficacité et garantir la sécurité.
La poignée croisillon se caractérise par sa forme en croix, dans laquelle les deux parties de la poignée sont perpendiculaires l’une à l’autre. Elle offre une ergonomie qui permet une manipulation confortable et un contrôle efficace. La forme en croix de la poignée permet d’appliquer un couple élevé, ce qui est particulièrement important pour les applications nécessitant beaucoup de force.
La poignée étoile possède quant à elle un élément de préhension en forme d’étoile. Cette forme offre une prise en main et un effet de levier optimaux, ce qui facilite la rotation et la manipulation. Les poignées étoile sont souvent utilisées pour les volants, vannes et machines nécessitant une manipulation précise et puissante. La forme de la poignée étoile permet de tourner plus longtemps sans fatigue de la main, car la force est bien répartie.
Les éléments de manœuvre tels que la poignée croisillon et la poignée étoile sont très importants dans l’industrie et dans d’autres secteurs. Leur forme spécifique est en effet adaptée à diverses exigences et applications. Ces deux formes de poignées contribuent à l’efficacité, à la sécurité et à l’ergonomie des machines et des outils.
Le choix de la forme de poignée adaptée dépend de l’application concernée et des exigences de l’utilisateur.
Que sont les poignées croisillon ?
Que sont les poignées étoile ?
Les éléments de fixation disponibles chez KIPP
Poignée croisillon et poignée étoile – les avantages offerts par KIPP
Que sont les poignées croisillon ?
Une poignée croisillon est un élément de manœuvre qui présente une disposition en croix autour d’un point central. Cette disposition offre à l’utilisateur une prise en main ferme et une transmission de force élevée. C’est pourquoi les poignées croisillon sont particulièrement adaptées aux applications nécessitant une rotation précise et une bonne prise en main.
Les poignées croisillon ont deux fonctions principales :
- Transmission de couple : Les poignées croisillon sont utilisées pour transmettre un couple élevé à des vis, des boulons ou d’autres pièces mécaniques. Cela les rend idéales pour le serrage et le desserrage des éléments de fixation.
- Positionnement et fixation : Elles servent à fixer des composants dans certaines positions ou à les ajuster avec précision.
Les avantages de la poignée croisillon sont l’ergonomie et la transmission élevée de la force. La forme de la poignée croisillon permet une manipulation confortable et une réduction de la fatigue en cas d’utilisation prolongée. De plus, sa structure en forme de croix permet d’appliquer une force considérable sans que l’utilisateur n’ait à exercer une pression excessive.
Les poignées croisillon peuvent être utilisées dans différents secteurs industriels et applications, de la commande de machines au réglage de précision.
KIPP vous propose une multitude de poignées croisillon qui se distinguent par leur matériau, leur design et leurs fonctions spécifiques.
Poignées croisillon en inox et en plastique
Les poignées croisillon en inox sont très répandues dans l’industrie et se caractérisent par leur grande solidité et leur résistance à la corrosion. L’inox est un matériau très robuste qui résiste à des contraintes mécaniques élevées. Cela rend la poignée croisillon en inox idéale pour les applications nécessitant une grande durabilité.
L’inox résiste par ailleurs à la rouille et à de nombreux produits chimiques, ce qui permet de l’utiliser dans des environnements humides ou corrosifs. Un autre de ses avantages est son aspect hygiénique, car il est facile à nettoyer et à désinfecter. C’est pourquoi les poignées en inox sont souvent utilisées dans les secteurs de la transformation des denrées alimentaires et de la technologie médicale, où des normes d’hygiène strictes doivent être respectées.
Elles sont également utilisées dans l’industrie chimique, car elles peuvent résister à des produits chimiques agressifs.
Les poignées croisillon en plastique représentent une solution économique et polyvalente pour de nombreuses applications industrielles. Le plastique est nettement plus léger que le métal, ce qui permet de faciliter la manipulation et de réduire le poids total des machines et des appareils. Ceci peut s’avérer particulièrement avantageux dans la production, où l’aspect ergonomique et la réduction du poids jouent un rôle important.
Les poignées en plastique sont aussi généralement moins chères à produire et à acheter, ce qui en fait un choix économique. Un autre avantage du plastique est sa résistance naturelle à la corrosion, car il ne rouille pas et résiste à de nombreux produits chimiques.
Les poignées en plastique conviennent bien à la construction mécanique générale, à l’industrie électronique et aux appareils de loisirs. Elles sont particulièrement appréciées dans l’industrie électronique car elles ne sont pas conductrices et ne provoquent donc pas de perturbations électriques.
Poignées croisillon avec filetage
Les poignées croisillon avec inserts filetés offrent une association exceptionnelle de manipulation ergonomique et de stabilité mécanique accrue. L’intégration d’inserts filetés métalliques dans le corps de la poignée assure une transmission durable et précise de la force, ce qui est essentiel pour de nombreuses applications industrielles. Que ce soit dans la construction mécanique, la fabrication d’outils, la technologie médicale ou l’industrie automobile et aéronautique, ces poignées croisillon spéciales sont polyvalentes et offrent des performances fiables dans des conditions exigeantes.
La gamme KIPP compte des poignées croisillon avec différents types de filetage. Qu’il s’agisse de tauraudage ou de filetage, de six pans creux ou d’alésage. La fonction de filtrage vous permet de trouver le type de poignée adapté à votre application.
Poignées croisillon conformes à la norme DIN 6335
Certaines poignées croisillon sont normalisées selon la norme DIN 6335. La norme DIN 6335 définit les poignées croisillon comme des éléments de manœuvre utilisés pour la transmission de couples et pour le réglage précis de machines et d’appareils. Cette norme veille à ce que les poignées croisillon soient standardisées, garantissant ainsi l’interchangeabilité et la compatibilité des composants dans l’industrie.
Les propriétés des poignées croisillon conformes à la norme DIN 6335 sont les suivantes :
Matériaux : Les poignées croisillon conformes à la norme DIN 6335 peuvent être fabriquées à partir de divers matériaux, comme par ex. le plastique, l’acier, l’inox ou la fonte. Le choix du matériau dépend des exigences de solidité, de résistance à la corrosion et de l’environnement d’utilisation.
Forme : La forme typique d’une poignée croisillon conforme à la norme DIN 6335 comprend deux poignées disposées en croix pour permettre une transmission efficace des forces.
Tailles : Cette norme prévoit différentes tailles et dimensions de poignées croisillon afin de permettre une utilisation optimale dans différentes machines et appareils.
Que sont les poignées étoile ?
Une poignée étoile est un élément de manœuvre qui se compose généralement d’un corps central duquel partent plusieurs bras radiaux formant un ensemble en forme d’étoile. Cette forme spéciale permet une manipulation simple et confortable, car elle offre à l’utilisateur une multitude de possibilités de prise en main. Les poignées étoile sont disponibles en différents matériaux et tailles et sont utilisées dans de nombreuses applications industrielles et artisanales.
Les poignées étoile ont trois fonctions principales :
- Transmission de couple : Les poignées étoile permettent une transmission efficace du couple, ce qui est particulièrement important pour manipuler et serrer ou desserrer en toute sécurité des vis, des vannes et d’autres composants mécaniques.
- Réglage de précision : Elles sont souvent utilisées pour effectuer des réglages précis sur des machines et des appareils. Leurs multiples surfaces de préhension facilitent le positionnement et la fixation exacts des composants.
- Manipulation ergonomique : La forme en étoile de ces poignées offre plusieurs positions ergonomiques pour les mains, ce qui rend leur utilisation plus confortable et moins fatigante.
Les avantages des poignées étoile :
- Excellente prise en main grâce aux bras radiaux
- Polyvalence en raison des nombreuses tailles et des divers matériaux disponibles
- Ergonomie grâce à la forme de la poignée
- Solidité et durabilité liées aux matériaux résistants utilisés tels que l’inox, l’aluminium ou le plastique de haute qualité
Les poignées étoile conformes à la norme DIN 6336
Les poignées étoile conformes à la norme DIN 6336 sont des éléments de manœuvre standardisés. Elles possèdent une forme en étoile et sont souvent utilisés dans les applications industrielles. La norme 6336 permet de s’assurer que les poignées étoile répondent à certaines exigences en matière de dimensions, de matériaux et de résistance afin de garantir une qualité et une interchangeabilité constantes.
Ces éléments normalisés sont composés d’un corps central duquel partent plusieurs poignées radiales. Cette disposition en étoile permet une manipulation confortable et une transmission efficace des forces. La norme DIN 6336 définit des dimensions et des tolérances exactes afin de garantir que les poignées sont universellement utilisables dans une multitude d’applications.
Les poignées à trois, quatre et cinq lobes
Outre des poignées conformes à la norme DIN, nous proposons également des poignées à trois, quatre et cinq lobes.
La principale différence entre les poignées à trois, quatre et cinq lobes réside dans leur nombre de bras. Ceux-ci offrent des avantages ergonomiques et fonctionnels spécifiques :
Poignées à trois lobes : Compactes et peu encombrantes, idéales pour les espaces restreints et les applications nécessitant une solution robuste et peu encombrante.
Poignées à quatre lobes : Symétriques et ergonomiques, elles offrent une grande stabilité et une bonne prise en main, adaptées aux applications nécessitant une manipulation sûre et intense.
Poignées à cinq lobes : Stabilité maximale et polyvalence ergonomique, parfaites pour les applications exigeantes qui requièrent des forces élevées et une manipulation flexible.
Le choix entre ces poignées dépend des exigences spécifiques de chaque application, mais toutes garantissent une manipulation confortable et efficace grâce à leur forme en étoile.
Les éléments de fixation disponibles chez KIPP
Outre des poignées étoile et des poignées croisillon, la gamme KIPP comprend également des accessoires tels qu’une attache de sécurité et des poignées de serrage.
Les poignées de serrage sont un autre type de poignée par rapport à celles déjà présentées. Elles sont généralement constituées d’un corps de poignée de forme ergonomique et d’un mécanisme de serrage que l’on active en tournant ou en faisant pivoter la poignée. Parmi les poignées de serrage, on trouve une poignée de serrage haute et une poignée de serrage ergonomique. La conception haute de cette poignée de serrage permet d’obtenir sans peine des forces de serrage plus élevées.
Poignée croisillon et poignée étoile – les avantages offerts par KIPP
KIPP est votre fournisseur fiable d’éléments de manœuvre, d’éléments de serrage et d’éléments normalisés de qualité. Forts de plusieurs décennies d’expérience dans la production et le développement, nous misons sur la qualité, l’innovation et la satisfaction de nos clients. Nos produits, parmi lesquels des poignées étoile et des poignées croisillon, sont conçus pour répondre aux besoins de l’industrie et se caractérisent par leur durabilité, leur ergonomie et leur précision.
En respectant strictement des normes telles que la norme DIN 6335 ou DIN 6336, nous garantissons des produits répondant aux exigences de qualité les plus élevées et offrant des performances fiables. Chez KIPP, vous trouverez un vaste choix d’éléments de manœuvre à même de faciliter votre travail et de permettre une utilisation sûre et précise de vos machines et appareils.