Competenza manufatturiera
Consegna rapida
Servizio eccellente
IT
Choose your Language
Lista dei desideri
Prodotti per segnalibri
Ordine diretto

Nuove manigliette KIPP -

design minimale, massima praticità

Una presa. Un dito. Infinite possibilità.

HEINRICH KIPP WERK amplia la sua gamma di elementi di manovra con quattro nuove serie di manigliette in alluminio, acciaio inox, acciaio e plastica. Queste maniglie compatte e dal design essenziale si distinguono per la manegevolezza, le numerose varianti di materiale e l'ingombro minimo: la soluzione ideale per applicazioni dall'estetica pulita e con spazi di installazione limitati.

Quattro serie - un sistema coerente

  • K0201 - Alluminio (tondo):
    6 varianti in Ø 8/10 mm, interassi 30/40 mm, finitura: anodizzato nero o naturale. Accessorio: rondella terminale in alluminio.

  • K1793 - Acciaio inox (tondo):
    10 varianti in Ø 5/8/10 mm, interassi 30/40 mm, finitura: lucidato o sabbiato opaco. Accessorio: rondella terminale in acciaio inox.

  • K1799 - acciaio (tondo):
    5 varianti in Ø 8/10 mm, interasse 30/40 mm, finitura: lucidato a specchio. Accessorio: rondella terminale in acciaio inox.

  • K2292 - Plastica (tondo):
    42 varianti con/senza collare, Ø 8/10 mm, interasse 30/40 mm, colori: grigio nerastro, arancione, giallo, verde, blu, rosso, grigio. Fornite con due viti autofilettanti.

Per applicazioni che richiedono forma e funzionalità

Le applicazioni tipiche spaziano dalla costruzione di macchine, quadri elettrici e contenitori, fino all'automazione e la tecnologia medica. Le nuove manigliette si distinguono per la precisione di utilizzo, le dimensioni minime e l'estetica armoniosa.