{"product":{"productId":"agid.35836","price":2.09,"name":"Fingergriffe Kunststoff rund"},"currency":"CHF"}
Werkstoff
Thermoplast.
Ausführung
schwarzgrau RAL 7021, reinorange RAL 2004, rapsgelb RAL 1021, signalgrün RAL 6032, verkehrsblau RAL 5017, verkehrsrot RAL 3020 und lichtgrau RAL 7035.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Fingergriffe Kunststoff rund, Form A, mit Bund
ab
2,18 CHF
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Fingergriffe Kunststoff rund, Form B, ohne Bund
ab
2,09 CHF
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Beschreibung
Werkstoff
Thermoplast.
Ausführung
schwarzgrau RAL 7021, reinorange RAL 2004, rapsgelb RAL 1021, signalgrün RAL 6032, verkehrsblau RAL 5017, verkehrsrot RAL 3020 und lichtgrau RAL 7035.
Hinweis
Das max. Anziehdrehmoment beträgt 2 Nm.
Montage
Von der Rückseite.
Vorteile
Befestigung über selbstfurchende Schrauben
Montage von der Rückseite
Griff in verschiedenen Farben
Montage von der Rückseite
Griff in verschiedenen Farben
Lieferumfang
Selbstfurchende Befestigungsschrauben L=12 mm für Kunststoffe sind im Lieferumfang enthalten.
Zeichnungshinweis
Form A: mit Bund
Form B: ohne Bund
Form B: ohne Bund