Competenza manufatturiera
Consegna rapida
Servizio eccellente
IT
Choose your Language
Lista dei desideri
Prodotti per segnalibri
Ordine diretto

Industria automobilistica

Precisa - affidabile - efficiente

Precisione, affidabilità ed efficienza sono di fondamentale importanza nell'industria automobilistica. KIPP fornisce componenti e soluzioni innovative che danno un importante contributo all'efficienza dei moderni processi produttivi.

Nell'industria automobilistica, ogni dettaglio conta, soprattutto quando si tratta di sicurezza, qualità e prestazioni. Le parti standard e operative svolgono un ruolo decisivo in questo senso: garantiscono processi fluidi nel montaggio, nelle attrezzature e nella produzione. Per questo KIPP adotta i più alti standard di qualità e tecnologie di produzione ad alta precisione.


Le nostre parti standard e operative si distinguono per la loro durata, affidabilità e funzionalità senza compromessi. Dai robusti componenti standard alle soluzioni speciali personalizzate: supportiamo i clienti nella realizzazione delle loro esigenze lungo l'intera catena del valore del settore automobilistico.

 

KIPP nel settore automobilistico - i vostri vantaggi in sintesi:

✅ Massima precisione per un funzionamento affidabile 

✅ Componenti durevoli e resistenti anche sotto carichi elevati

✅ Ampia gamma di soluzioni standard e personalizzate 

✅ Parti operative conformi agli standard

✅ Produzione innovativa per una qualità costante e sempre elevata 

Componenti KIPP in azione - precisione che muove

Precision for the automotive industry

In the automotive industry - from special vehicle construction to final assembly - the availability of the equipment is the decisive factor for economical series production. Highly automated production lines and complex assembly devices require technology that remains absolutely reliable even at the highest cycle rates and in multi-shift operation. The efficiency of these systems stands and falls with the quality of the details: precise clamping solutions and operating elements must function exactly in order to avoid unplanned downtimes.

KIPP offers specialised operating parts, standard technical solutions and customer-specific solutions that ensure stability both in the production lines and directly in vehicle-specific assembly aids. The optimisation of set-up times and intuitive handling during adjustment processes sustainably increase cycle time efficiency. The result is reliable processes that meet quality standards and make a significant contribution to first-class overall vehicle quality.

Le parti standard e operative KIPP trovano impiego non solo nell'industria automobilistica, ad esempio in dispositivi di assemblaggio e impianti di produzione, ma anche nella costruzione di veicoli. Qui di seguito è riportato un esempio pratico dell'applicazione dei nostri prodotti in questo settore.

Processi di produzione e assemblaggio nell'industria automobilistica: flussi di lavoro precisi, affidabili ed efficienti, insieme a componenti robusti, assicurano una qualità del prodotto costantemente elevata, dall'assemblaggio manuale alla lavorazione automatizzata della lamiera fino all'integrazione di gruppi veicolo complessi.

Linee di prodotti