{"product":{"productId":"agid.20227","price":125.23,"name":"Cilindro di posizionamento pneumatico, forma B"},"currency":"CHF"}
- Rapida apertura e chiusura
- Sistema di posizionamento e di bloccaggio pneumatico
- Riduzione dei tempi di cambio
- Montaggio rapido e semplice dei componenti
Descrizione
Materiale
Acciaio da bonifica.
Versione
nichelato.
Nota
Le 3 sfere di bloccaggio vengono allentate azionandole con aria.
Le 3 sfere di bloccaggio si spostano verso l'interno e il dispositivo può essere cambiato. Quando l'aria viene rilasciata, le 3 sfere si espandono verso l'esterno e il dispositivo viene bloccato.
Questo sistema di facile utilizzo riduce notevolmente i tempi di cambio.
La precisione di ripetibilità è di ± 0,01 mm.
Le 3 sfere di bloccaggio si spostano verso l'interno e il dispositivo può essere cambiato. Quando l'aria viene rilasciata, le 3 sfere si espandono verso l'esterno e il dispositivo viene bloccato.
Questo sistema di facile utilizzo riduce notevolmente i tempi di cambio.
La precisione di ripetibilità è di ± 0,01 mm.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.