Descrizione del prodotto
Nella Posizione iniziale ”forma A” la molla risulta essere serrata (bloccato). Il cilindro di posizionamento viene sbloccato con l'aria compressa.

Nella posizione iniziale ”forma B” la molla non risulta essere serrata (libero). Il cilindro di posizionamento viene serrato con l'aria compressa.
Materiale
Corpo base in acciaio inox.
Guarnizione NBR.
Versione
Acciaio inox non trattato.
Indicazioni per l'effettuazione dell'ordine d'acquisto
Forma A contrassegnata da linea caratteristica.
Nota
Le forze di serraggio e tenuta indicate si riferiscono a una pressione di esercizio di 0,5 Mpa.
Se si usano più unità di posizionamento si consiglia di non superare l'unità di posizionamento di ± 0,1 mm.
La precisione di ripetibilità è di ± 0,2 mm.
Montaggio
Dimensioni di montaggio per spessore della piastra di 6 mm.
Nota disegno
1) Linea Forma A
2) Raccordo pneumatico
3) Bussola portamaschi per cilindro di posizionamento
4) Cilindro di posizionamento Forma A
5) Cilindro di posizionamento Forma B
Accessory
K1739 Bussole portamaschi acciaio inox.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche