Competenza manufatturiera
Consegna rapida
Servizio eccellente
IT
Choose your Language
Lista dei desideri
Prodotti per segnalibri
Ordine diretto

Descrizione

Materiale
Cilindri di posizionamento in acciaio da bonifica.
Sfere in acciaio per cuscinetti volventi.

Impugnatura in zinco pressofuso a norma DIN EN 12844.
Componenti in acciaio classe di resistenza 5.8.
Versione
Cilindro di posizionamento bonificato, brunito.
Sfere temprate, non trattate.


Impugnatura rivestita in plastica, arancione puro RAL 2004 .
Componenti in acciaio brunito.
Nota
Azionando la maniglia a leva, la sfera centrale viene premuta verso il basso e spinge così le tre sfere di fissaggio verso l'esterno, dove vengono bloccate nella bussola di posizionamento.
Con questo sistema di facile utilizzo, i tempi di messa a punto dei macchinari si riducono fino a dodici volte rispetto ai metodi convenzionali.
Montaggio
1. Svitare innanzitutto il perno filettato dal cilindro di posizionamento.
2. Avvitare la maniglia a leva.
Vantaggi
Serraggio senza attrezzi
Fornitura
K0935 Cilindro di posizionamento Ball Lock.
K0122 Maniglia a leva in zinco pressofuso con filettatura esterna.
Accessory
K0935 Kit di riparazione.
K0936 Bussole di centraggio.
K0937 Bussole portamaschi forma A (inserite a pressione sul lato posteriore).
K0938 Bussole portamaschi forma B (avvitate sul lato anteriore).
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche