{"product":{"productId":"agid.22034","price":161.93,"name":"Boccole di alloggiamento in acciaio per cilindri di posizionamento pneumatici, forma C"},"currency":"CHF"}
Descrizione
Materiale
Acciaio da bonifica.
Versione
Alloggiamento temprato e brunito.
Superfici funzionali rettificate.
Superfici funzionali rettificate.
Nota
Le bussole portamaschi vengono posizionate in una piastra fissa o intercambiabile e costituiscono il contropezzo del cilindro di posizionamento.
Le bussole portamaschi vengono centrate in un foro alesato e fissate con 4 viti.
Nell'utilizzo quotidiano, le sfere del cilindro di posizionamento entrano in contatto con la sezione posteriore della bussola portamaschi e formano quindi un'unità di cambio rapida, sicura ed estremamente precisa.
I tempi di messa a punto e di commutazione sono così ridotti al minimo.
Le bussole portamaschi vengono centrate in un foro alesato e fissate con 4 viti.
Nell'utilizzo quotidiano, le sfere del cilindro di posizionamento entrano in contatto con la sezione posteriore della bussola portamaschi e formano quindi un'unità di cambio rapida, sicura ed estremamente precisa.
I tempi di messa a punto e di commutazione sono così ridotti al minimo.
Attenzione
Osservare l'avvertenza per il montaggio delle bussole portamaschi.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.