{"product":{"productId":"agid.37953","price":3.91,"name":"Pomello a cinque lobi ergonomica con filettatura interna"},"currency":"CHF"}
- Servono come elemento di serraggio, tenuta e fissaggio
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di utensili, costruzione di impianti, costruzione di attrezzi
- Per la regolazione manuale su moduli, macchine, gruppi
- SYMPA touch: presa ottimale e sicura grazie all'elevata ergonomia
- Il materiale antiscivolo si adatta perfettamente a qualsiasi movimento della mano
Descrizione
Materiale
Componenti duri in plastica rinforzata con fibra di vetro.
Componenti morbidi in elastomero termoplastico.
Bussola acciaio classe di resistenza 5.8 o acciaio inox 1.4305.
Versione
Acciaio passivato blu.
Acciaio inox non trattato.
Acciaio inox non trattato.
Nota
Combinazioni di colori standard disponibili:
grigio nerastro RAL 7021 (componenti duri) e
grigio nerastro RAL 7021 (componenti morbidi).
grigio nerastro RAL 7021 (componenti duri) e
grigio nerastro RAL 7021 (componenti morbidi).
Su richiesta
Altre versioni.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.