{"product":{"productId":"agid.35949","price":51.85,"name":"Volantini a raggi in lamiera d'acciaio inox, girevoli con impugnatura cilindrica"},"currency":"CHF"}
Materiale
Maniglia in acciaio inox 1.4404
Impugnatura cilindrica in materiale termoplastico.
Asse della maniglia a cilindro in acciaio inox 1.4404
Vite a testa svasata con esagono incassato in acciaio inox A4.
Versione
Volantino sabbiato opaco.
Impugnatura cilindrica nero-grigio RAL 7021.
Maniglia a cilindro lucida.
Vite a testa svasata con esagono incassato lucida.
Impugnatura cilindrica nero-grigio RAL 7021.
Maniglia a cilindro lucida.
Vite a testa svasata con esagono incassato lucida.
Mostra di più
Mostra di meno
Volantini a raggi in lamiera d'acciaio inox, con impugnatura cilindrica girevole, modello A, a 3 raggi
da
51,85 CHF
+ IVA
più le spese di spedizione
Volantini a raggi in lamiera d'acciaio inox, con impugnatura cilindrica girevole, modello B, a 4 raggi
da
65,72 CHF
+ IVA
più le spese di spedizione
Volantini a raggi in lamiera d'acciaio inox, con impugnatura cilindrica girevole, modello C, a 5 raggi
da
158,72 CHF
+ IVA
più le spese di spedizione
Descrizione
Descrizione del prodotto
Il volantino viene utilizzato per il posizionamento e la regolazione manuale e precisa di alberi e mandrini. Il design robusto è resistente agli urti e agli impatti. L'impugnatura cilindrica in materiale termoplastico può ruotare liberamente e offre una sensazione piacevole al tatto, consentendo un uso confortevole anche durante i movimenti più lunghi o ad alta intensità di forza.
Materiale
Maniglia in acciaio inox 1.4404
Impugnatura cilindrica in materiale termoplastico.
Asse della maniglia a cilindro in acciaio inox 1.4404
Vite a testa svasata con esagono incassato in acciaio inox A4.
Versione
Volantino sabbiato opaco.
Impugnatura cilindrica nero-grigio RAL 7021.
Maniglia a cilindro lucida.
Vite a testa svasata con esagono incassato lucida.
Impugnatura cilindrica nero-grigio RAL 7021.
Maniglia a cilindro lucida.
Vite a testa svasata con esagono incassato lucida.
Nota
Modello A: 3 raggi (Ø 125 mm).
Modello B: 4 raggi (Ø 160 mm, 200 mm).
Modello C: 5 raggi (Ø 250 mm, 315 mm, 400 mm).
Le dimensioni del diametro (D3) corrispondono alle specifiche della norma DIN 950.
Modello B: 4 raggi (Ø 160 mm, 200 mm).
Modello C: 5 raggi (Ø 250 mm, 315 mm, 400 mm).
Le dimensioni del diametro (D3) corrispondono alle specifiche della norma DIN 950.
Montaggio
L'impugnatura cilindrica è fissata al volantino a raggi mediante una vite a testa svasata.
La chiave a brugola da utilizzare non è fornita in dotazione.
La chiave a brugola da utilizzare non è fornita in dotazione.
Fornitura
Volantino a raggi in lamiera d'acciaio inox.
Impugnatura cilindrica girevole in acciaio inox.
Vite a testa svasata con esagono incassato, acciaio inox DIN EN ISO 10642.
Impugnatura cilindrica girevole in acciaio inox.
Vite a testa svasata con esagono incassato, acciaio inox DIN EN ISO 10642.