{"product":{"productId":"agid.35546","price":21.98,"name":"Volantini a 2 razze in alluminio, senza impugnatura"},"currency":"CHF"}
Materiale
Volantino in alluminio.
Coprimozzo in termoplastica, nero.
Perni filettati ISO 4027 in acciaio classe di resistenza 45 H, neri.
Coprimozzo in termoplastica, nero.
Perni filettati ISO 4027 in acciaio classe di resistenza 45 H, neri.
Versione
Non trattati o verniciati a polvere colore nero o argento.
Con foro calibrato.
Con foro calibrato e cava per chiavetta.
Con foro calibrato e foro trasversale.
Con foro calibrato, cava per chiavetta e foro trasversale.
Con foro calibrato.
Con foro calibrato e cava per chiavetta.
Con foro calibrato e foro trasversale.
Con foro calibrato, cava per chiavetta e foro trasversale.
Mostra di più
Mostra di meno
Volantini a 2 razze in alluminio senza impugnatura, forma A, con foro calibrato e foro trasversale
da
CHF22.82
+ IVA
più le spese di spedizione
Volantini a 2 razze in alluminio senza impugnatura, forma B, con foro calibrato, cava per chiavetta e foro trasversale
da
CHF25.11
+ IVA
più le spese di spedizione
Volantini a 2 razze in alluminio senza impugnatura, forma C, con foro calibrato e cava per chiavetta
da
CHF23.93
+ IVA
più le spese di spedizione
Volantini a 2 razze in alluminio senza impugnatura, forma E, con foro calibrato
da
CHF21.98
+ IVA
più le spese di spedizione
Descrizione
Materiale
Volantino in alluminio.
Coprimozzo in termoplastica, nero.
Perni filettati ISO 4027 in acciaio classe di resistenza 45 H, neri.
Coprimozzo in termoplastica, nero.
Perni filettati ISO 4027 in acciaio classe di resistenza 45 H, neri.
Versione
Non trattati o verniciati a polvere colore nero o argento.
Con foro calibrato.
Con foro calibrato e cava per chiavetta.
Con foro calibrato e foro trasversale.
Con foro calibrato, cava per chiavetta e foro trasversale.
Con foro calibrato.
Con foro calibrato e cava per chiavetta.
Con foro calibrato e foro trasversale.
Con foro calibrato, cava per chiavetta e foro trasversale.
Nota
Eccentricità assiale e radiale della corona inferiore a 0,4 mm.
Montaggio
La copertura del mozzo è fornita non assemblata.
I volantini possono essere fissati all'albero in senso assiale mediante un collegamento con chiavetta tramite una spinatura assiale o con una vite a testa cilindrica DIN 6912 e una puleggia intermedia K0173.
Nelle esecuzioni con foro trasversale il fissaggio avviene con il perno filettato avvitato ISO 4027.
I volantini possono essere fissati all'albero in senso assiale mediante un collegamento con chiavetta tramite una spinatura assiale o con una vite a testa cilindrica DIN 6912 e una puleggia intermedia K0173.
Nelle esecuzioni con foro trasversale il fissaggio avviene con il perno filettato avvitato ISO 4027.
Fornitura
Volantino in alluminio.
Coprimozzo.
Perni filettati ISO 4027 (versioni con foro trasversale).
Coprimozzo.
Perni filettati ISO 4027 (versioni con foro trasversale).
Nota disegno
1) Posizione del foro trasversale sfalsata di 90° rispetto alla cava per linguetta i aggiustamento
Accessory
K0173 Pulegge intermedie.
K1160 Viti a testa cilindrica con esagono incassato, testa bassa DIN 6912.
K1160 Viti a testa cilindrica con esagono incassato, testa bassa DIN 6912.