{"product":{"productId":"agid.31592","price":23.02,"name":"Manovelle in acciaio inox con impugnatura cilindrica girevole con quadro incassato"},"currency":"CHF"}
- Resistente alla corrosione
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, strumenti di misura, costruzione di apparecchi
- Modello: quadro incassato
Descrizione
Materiale
Manovella in acciaio inox 1.4308.
Impugnatura cilindrica in materiale termoplastico e acciaio inox 1.4404.
Versione
Manovella lucida.
Materiale termoplastico colore grigio nerastro.
Acciaio inox grezzo.
Materiale termoplastico colore grigio nerastro.
Acciaio inox grezzo.
Nota
Simile a DIN 469.
Nelle versioni con foro trasversale il fissaggio avviene avvitando il perno filettato ISO 4027 (DIN 914).
Nelle versioni con foro trasversale il fissaggio avviene avvitando il perno filettato ISO 4027 (DIN 914).
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.