{"product":{"productId":"agid.23629","price":498.58,"name":"Indicatori di posizione in plastica, elettronici Interfaccia IO-Link, Forma B, con scansione magnetica"},"currency":"CHF"}
- Sensori robusti con scansione magnetica
- Aumento dell'efficienza della macchina
- Riduzione dei tempi di allestimento
- Controllo modifiche di formato
Descrizione
Materiale
Alloggiamento in plastica.
Albero in acciaio inox.
Filettatura connettore in ottone.
Collegamento di messa a terra in metallo.
Albero in acciaio inox.
Filettatura connettore in ottone.
Collegamento di messa a terra in metallo.
Versione
Ottone nichelato.1x Connettore a spina M8 (codifica A), 4 poli, 1x pin.
Nota
Gli indicatori di posizione compatibili con IO-Link servono per regolare in misura, per ridurre in modo efficace i tempi di allestimento e aumentare l'efficienza della macchina.
Il display LCD su due righe mostra valori nominali e reali.
Due ulteriori LED generano segnali ottici per l'operatore quando il valore nominale e quello reale coincidono (LED verde) oppure no (LED rosso). I LED indicano inoltre all'operatore la direzione in cui si deve spostare l'applicazione per raggiungere la posizione desiderata.
Gli indicatori di posizione K1657.1530 e K1657.1650 sono collegati con l´attuatore attraverso un albero. La posizione dell´attuatore viene rilevata mediante robusti sensori attraverso scansione magnetica.
Gli indicatori di posizione K1657.1531 e K1657.1651 sono montati direttamente sull'applicazione. La posizione viene rilevata attraverso un sensore magnetico (K1658) e una banda magnetica (K1663), utilizzabile esclusivamente per la misurazione della lunghezza.
Il display LCD su due righe mostra valori nominali e reali.
Due ulteriori LED generano segnali ottici per l'operatore quando il valore nominale e quello reale coincidono (LED verde) oppure no (LED rosso). I LED indicano inoltre all'operatore la direzione in cui si deve spostare l'applicazione per raggiungere la posizione desiderata.
Gli indicatori di posizione K1657.1530 e K1657.1650 sono collegati con l´attuatore attraverso un albero. La posizione dell´attuatore viene rilevata mediante robusti sensori attraverso scansione magnetica.
Gli indicatori di posizione K1657.1531 e K1657.1651 sono montati direttamente sull'applicazione. La posizione viene rilevata attraverso un sensore magnetico (K1658) e una banda magnetica (K1663), utilizzabile esclusivamente per la misurazione della lunghezza.
Fornitura
Indicatore di posizione.
Istruzioni di montaggio
Istruzioni di montaggio
Su richiesta
Certificato di conformità.
Nota bene
Gli indicatori di posizione possono essere integrati esclusivamente in un sistema di comunicazione IO-Link.
Nota disegno
1) Supporto al momento torcente
2) Perno filettato M3 (2x 120°)
3) Spazio min. richiesto per sostituzione batteria senza smontaggio.
4) 2x M5/7 di profondità
5) Area di contatto
6) Collegamento di messa a terra per connettore piatto 6.3 o capocorda
7) Connettore IO-Link M8 (contatto a perno) filettatura di collegamento in metallo
8) Sensore
2) Perno filettato M3 (2x 120°)
3) Spazio min. richiesto per sostituzione batteria senza smontaggio.
4) 2x M5/7 di profondità
5) Area di contatto
6) Collegamento di messa a terra per connettore piatto 6.3 o capocorda
7) Connettore IO-Link M8 (contatto a perno) filettatura di collegamento in metallo
8) Sensore
Accessory
Indicatori di posizione K1657.1530 e K1657.1650:
Riduttore K0412.20**.
Indicatori di posizione K1657.1531 e K1657.1651:
Sensore magnetico K1658.
Banda magnetica K1663.
Riduttore K0412.20**.
Indicatori di posizione K1657.1531 e K1657.1651:
Sensore magnetico K1658.
Banda magnetica K1663.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.