Competenza manufatturiera
Consegna rapida
Servizio eccellente
IT
Choose your Language
Lista dei desideri
Prodotti per segnalibri
Ordine diretto

Descrizione

Materiale
Acciaio speciale.
Versione
Temprato e rinvenuto in tono brunito.
Nota
Per ghiere con intagli DIN 1804, ghiere per cuscinetti volventi DIN 981 e per i nostri elementi di regolazione dell'altezza K0057 / K0097 / K0115 / K0119 / K0692 / K0693 / K0694 / K0695/ K2403 / K2404 (per il montaggio degli elementi di regolazione sono necessarie due chiavi a settore).

Con bordi arrotondati per una migliore maneggevolezza.
Modalità di utilizzo
Grazie a una rondella elastica aggiuntiva, si ottiene una corsa più uniforme e una preimpostazione ottimizzata.
Possibilità di utilizzo con una sola mano.
Vantaggi
Coppia maggiore grazie all'albero allungato.
Il gancio snodato allungato garantisce un avvolgimento ampio e una manipolazione sicura.
Il rivetto rinforzato consente la trasmissione di forze più elevate.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche