Acciaio.
Gomma naturale morbida (45 Shore A), media (60 Shore A) e dura (70 Shore A).
Versione
Acciaio zincato.
Nota
Gli elementi a soffitto in metallo e gomma sono elementi a sospensione con protezione antistrappo integrata e sono adatti per appendere lampade, elettrodomestici e tubi. Gli elementi a soffitto possono essere sottoposti a sollecitazioni di trazione e assorbire senza problemi le forze di impatto e di accelerazione.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche