{"product":{"productId":"agid.21723","price":7.99,"name":"Teste a snodo igubal® con cuscinetti scorrevoli filettatura esterna, simile a DIN ISO 12240-4"},"currency":"CHF"}
Materiale
Alloggiamento igumid® G,
calotta del cuscinetto iglidur® W300.
Versione
colore nero.
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Materiale
Alloggiamento igumid® G,
calotta del cuscinetto iglidur® W300.
Versione
colore nero.
Nota
La testa a snodo ha una resistenza molto elevata con carichi mutevoli, è resistente allo sporco, alla polvere, alla lanugine, alla corrosione e agli agenti chimici. È ideale per movimenti rotanti, oscillanti e lineari.
Le dimensioni di collegamento corrispondono a DIN ISO 12240 Gamma K.
Le dimensioni di collegamento corrispondono a DIN ISO 12240 Gamma K.
Tolleranze
Il foro dell'anello interno ha una tolleranza E10. L'albero corrispondente dovrebbe essere tollerato tra h6 e h9.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.