{"product":{"productId":"agid.34399","price":30.17,"name":"Piastre di serraggio in acciaio inox per chiusura a 1/4 di giro con maniglia a scomparsa"},"currency":"CHF"}
Materiale
Acciaio inox 1.4310.
Versione
Superficie non trattata.
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Materiale
Acciaio inox 1.4310.
Versione
Superficie non trattata.
Nota
Viti di fissaggio M2,5 in acciaio inox incluse.
Opzione di montaggio 1: per spessori della piastra da 6 a 12 mm.
Opzione di montaggio 2: per spessori della piastra > 12 mm.
Nel caso di piastre sottili (inferiori a 11 mm), la base della piastra di serraggio sporge dalla piastra.
Opzione di montaggio 1: per spessori della piastra da 6 a 12 mm.
Opzione di montaggio 2: per spessori della piastra > 12 mm.
Nel caso di piastre sottili (inferiori a 11 mm), la base della piastra di serraggio sporge dalla piastra.
Montaggio
Durante il montaggio, prestare attenzione all'orientamento della piastra di serraggio rispetto alla chiusura a un quarto di giro.
Nota disegno
1) Opzione di montaggio 1
2) Opzione di montaggio 2
3) Piastra
4) Adatto per viti di fissaggio (testa svasata) M2,5
2) Opzione di montaggio 2
3) Piastra
4) Adatto per viti di fissaggio (testa svasata) M2,5
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.