Battute in plastica.
Versione
Plastica nera.
Nota
Le battute per aste tonde sono utilizzate per la realizzazione di una chiusura a 2 o 3 punti con aste tonde (K2274). Esse garantiscono che, ad esempio, la porta del quadro elettrico rimanga chiusa e non possa essere aperta.
Accessory
K2274 Aste tonde in acciaio per leve girevoli.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche