Aste piatte in acciaio.
Versione
Acciaio zincato.
Nota
Le aste piatte in acciaio vengono utilizzate in combinazione con leve girevoli (K2269) per la chiusura di un quadro elettrico. Le aste tonde possono essere utilizzate in un sistema di chiusura a 2 o 3 punti.
Accessory
K2269 Leva girevole in plastica.
K2279 Serratura a stanga in plastica o zinco per aste piatte.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche