Competenza manufatturiera
Consegna rapida
Servizio eccellente
IT
Choose your Language
Lista dei desideri
Prodotti per segnalibri
Ordine diretto

Descrizione

Descrizione del prodotto
Profili di tenuta in gomma espansa in EPDM per montaggio a incastro in canali di tenuta, scanalature o profili a U.

I profili a quattro labbra sigillano e proteggono in modo affidabile i componenti dagli agenti esterni.
Materiale
Gomma espansa EPDM.
Versione
colore nero.
Nota
La larghezza del canale non deve essere inferiore a 8,6 mm.

H1= Bordatura.

Costruzione testata secondo le direttive UL 157 e UL 50E.

Per un funzionamento ottimale, la guarnizione deve potersi muovere liberamente e, idealmente, dovrebbe essere tenuta solo dalle due alette centrali.

Osservare le indicazioni di tolleranza secondo DIN ISO 3302-01.
Utilizzo
- Costruzione di quadri elettrici
- Costruzione di macchine e impianti
- Industria automobilistica
- Settore edile e costruzione di infissi
Montaggio
Montaggio semplice, rapido e senza problemi. Tramite l'inserimento manuale, il profilo a quattro labbra si blocca in una fessura o in un canale tra due bordi. Le alette laterali impediscono la fuoriuscita del profilo.
Vantaggi
Grande compensazione delle tolleranze con una leggera pressione di contatto.
La guarnizione agisce in entrambe le direzioni, sia in presenza di sovrapressione che di depressione.
Nessuna deformazione negli angoli anche con raggi piccoli.
Su richiesta
Altre lunghezze.
Nota disegno
1) Campo di serraggio
2) Stato non compresso
3) Stato compresso
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche