Competenza manufatturiera
Consegna rapida
Servizio eccellente
IT
Choose your Language
Lista dei desideri
Prodotti per segnalibri
Ordine diretto

Descrizione

Descrizione del prodotto
Le chiusure a compressione sono utilizzate principalmente su porte, sportelli, coperture e custodie che richiedono una maggiore forza di pressione sulla guarnizione per sigillare componenti soggetti a pressione.
La corsa di serraggio crea una forza di serraggio che comprime le guarnizioni. Questo conferisce loro un'elevata resistenza a vibrazioni, polvere e/o acqua.
Materiale
Corpo in poliammide termoplastica, rinforzata con fibra di vetro.
Maniglia e chiavistello in lega di zinco pressofuso.
Versione
Alloggiamento nero.
Maniglia nera o cromata.
Nota
Corsa di regolazione H1 regolabile tra 10 mm e 60 mm.

Spessore massimo del pannello porta 9 mm.
La corsa di serraggio è di 5 mm.

Protetto contro acqua e polvere grazie alla guarnizione dell'alloggiamento.

Chiusura a chiave unificata: ogni serratura può essere aperta con la stessa chiave.

Foro D1 sull'impugnatura a T e sul corpo per l'eventuale applicazione di un lucchetto supplementare.
Modalità di utilizzo
Sbloccare la chiusura con la chiave. Aprire la maniglia a T per allentare la forza di serraggio e ruotarla di 90° (a destra o a sinistra) per aprire lo sportello.
Con un’ulteriore rotazione di 90°, la leva torna in posizione di chiusura. Richiudendo l'impugnatura a T, si genera la forza di serraggio che preme il chiavistello contro il telaio.
La chiusura può essere bloccata con la chiave o con un lucchetto supplementare.
Utilizzo
- Costruzione di macchine
- Quadri elettrici
- Costruzione di veicoli
- Attrezzature di laboratorio
- Industria dell'imballaggio
Montaggio
1. Realizzare l'apertura di montaggio secondo lo schema.
2. Inserire la chiusura frontalmente nell'apertura di montaggio.
3. Fissare dal lato posteriore mediante dadi.
Fornitura
I dadi per le viti di fissaggio destinate ai componenti stampati a iniezione, insieme a 2 chiavi, sono inclusi nella fornitura.
Nota disegno
1) Apertura di montaggio
2) Guarnizione
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche