{"product":{"productId":"agid.15608","price":28.91,"name":"Righe graduate in alluminio autoadesive o con fori"},"currency":"CHF"}
Materiale
Alluminio.
Versione
Superficie graduata rettificata e anodizzata colore nero.
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Materiale
Alluminio.
Versione
Superficie graduata rettificata e anodizzata colore nero.
Nota
Riga graduata in alluminio in versione rigida, piena. Sezione trasversale 30 x 6 mm.
Antiriflesso grazie alla superficie anodizzata colore nero e alla scala graduata con contrasto.
Scala graduata profonda incisa a laser.
Antiriflesso grazie alla superficie anodizzata colore nero e alla scala graduata con contrasto.
Scala graduata profonda incisa a laser.
Su richiesta
– Punto zero a destra o al centro
– Graduazione in alto o su entrambi i lati
– Altre lunghezze
– Graduazione in alto o su entrambi i lati
– Altre lunghezze
Nota disegno
1) Svasatura a norma DIN 74-B f 5
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.