{"product":{"productId":"agid.19102","price":11.5,"name":"Livelle sferiche con alloggiamento da avvitare"},"currency":"CHF"}
Materiale
Alloggiamento ottone.
Corpo della livella sferica in poliammide.
Corpo della livella sferica in poliammide.
Versione
nichelato e lucidato.
Mostra di più
Mostra di meno
Livelle sferiche con alloggiamento da avvitare, forma A con flangia di avvitamento
da
13,53 CHF
+ IVA
più le spese di spedizione
Livelle sferiche con alloggiamento da avvitare, forma B con flangia di entrata
da
13,53 CHF
+ IVA
più le spese di spedizione
Descrizione
Materiale
Alloggiamento ottone.
Corpo della livella sferica in poliammide.
Corpo della livella sferica in poliammide.
Versione
nichelato e lucidato.
Nota
Le livelle vengono utilizzate come strumento di azzeramento o per il controllo della posizione orizzontale ad es. nelle livelle a bolla d'aria, negli inclinometri, negli strumenti di misura e nell'ingegneria meccanica.
Le livelle sferiche possono essere sia fissate tramite viti (forma A), sia inserite (forma B).
- Forma A: regolata sulla superficie di fondo levigata
- Forma B: regolata sulla superficie inferiore della flangia
- Sensibilità in minuti angolari su 2 mm di corsa della bolla
- Liquido chiaro
- Anello di contrasto nero
- Fondo della livella bianco
Le livelle sferiche possono essere sia fissate tramite viti (forma A), sia inserite (forma B).
- Forma A: regolata sulla superficie di fondo levigata
- Forma B: regolata sulla superficie inferiore della flangia
- Sensibilità in minuti angolari su 2 mm di corsa della bolla
- Liquido chiaro
- Anello di contrasto nero
- Fondo della livella bianco
Range di temperatura
Da -35 °C a +55 °C.