{"product":{"productId":"agid.19116","price":9.21,"name":"Livelle sferiche con alloggiamento cilindrico, forma A"},"currency":"CHF"}
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di dispositivi, sistemi di misurazione,costruzione di veicoli
- Intervallo di temperature: da -35° C a +55°C
- Vari perni filettati a scelta
Descrizione
Materiale
Alloggiamento ottone.
Corpo della livella sferica in poliammide.
Corpo della livella sferica in poliammide.
Versione
nichelato e lucidato.
Nota
Le livelle vengono utilizzate come strumento di azzeramento o per il controllo della posizione orizzontale ad es. nelle livelle a bolla d'aria, negli inclinometri, negli strumenti di misura e nell'ingegneria meccanica.
La forma B può essere fissata con l'ausilio di un perno filettato.
- Sensibilità in minuti angolari su 2 mm di corsa della bolla
- La livella sferica è regolata sul bordo di appoggio dell'alloggiamento della livella
- Liquido chiaro
- Anello di contrasto nero
- Fondo della livella bianco
La forma B può essere fissata con l'ausilio di un perno filettato.
- Sensibilità in minuti angolari su 2 mm di corsa della bolla
- La livella sferica è regolata sul bordo di appoggio dell'alloggiamento della livella
- Liquido chiaro
- Anello di contrasto nero
- Fondo della livella bianco
Range di temperatura
Da -35 °C a +55 °C.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.