{"product":{"productId":"agid.19119","price":4.55,"name":"Corpo della livella sferica in plastica"},"currency":"CHF"}
Materiale
Poliammide.
Versione
color avorio.
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Materiale
Poliammide.
Versione
color avorio.
Nota
Le livelle vengono utilizzate come strumento di azzeramento o per il controllo della posizione orizzontale ad es. nelle livelle a bolla d'aria, negli inclinometri, negli strumenti di misura e nell'ingegneria meccanica.
Con anello di contrasto nero interno per un miglior contorno della bolla.
- Punta di riempimento in basso sporgente .
- Sensibilità in minuti angolari su 2 mm di corsa della bolla
- Liquido chiaro
Con anello di contrasto nero interno per un miglior contorno della bolla.
- Punta di riempimento in basso sporgente .
- Sensibilità in minuti angolari su 2 mm di corsa della bolla
- Liquido chiaro
Range di temperatura
Da -35 °C a +55 °C.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.