Profilo in alluminio.
Vetro acrilico.
Versione
Profilo quadrato.
Lastra in vetro acrilico.
Nota
Altezza totale: 1960mm
Larghezza telaio: 900mm
Lunghezza piede: 530mm

Espositore da terra con telaio in alluminio e lastre di vetro acrilico montate.
Costruzione stabile dall'impiego universale.

Profilo quadrato, Telaio con apertura superiore.
Vetro acrilico 850x850mm, Spessore 4mm.
Altezza totale libera 1060 mm.
2 rotelle orientabili con fermo ruota per stabilità sicura.
Utilizzo
Negozi / farmacie
Negozi di generi alimentari/Area della cassa
Studi medici / Sale di attesa
Reception / Atrio.
Su richiesta
Misure speciali.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche