Profilo in alluminio.
Vetro acrilico.
Versione
Profilo quadrato.
Lastra in vetro acrilico.
Nota
Altezza totale: 1903mm
Larghezza telaio: 900mm
Lunghezza base: 530mm

Espositore da terra con telaio in alluminio e lastre di vetro acrilico montate.
Costruzione robusta e di impiego universale.

Profilo quadrato, telaio con apertura in alto.
Vetro acrilico 850x850mm, Spessore 4mm.
Altezza totale libera 1000 mm.
Passaggio 140mm con un'altezza del tavolo di 860mm.
Utilizzo
Negozi / farmacie
Negozi di generi alimentari/Area della cassa
Studi medici / Sale di attesa
Reception / Atrio.
Su richiesta
Misure speciali.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche