Profilo in alluminio.
Vetro acrilico.
Versione
Profilo quadrato.
Lastra in vetro acrilico.
Nota
Altezza totale: 1886 mm
Larghezza: 900 mm
Superficie di ogni piede: 72x60 mm

Pannelli da banco e da terra costituiti da una struttura in alluminio e da pannelli in vetro acrilico integrati.
Costruzione robusta e di impiego universale.

Profilo quadrato, telaio aperto in alto.
Vetro acrilico 850 x 850 mm (Spessore 4 mm).
Spazio libero complessivo 1000 mm.
Spazio di passaggio di 140 mm con un'altezza del tavolo di 860 mm.
Utilizzo
Negozi / farmacie
Negozi di generi alimentari/Area della cassa
Studi medici / Sale di attesa
Reception / Atrio.
Su richiesta
Misure speciali.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche