{"product":{"productId":"agid.20486","price":16.91,"name":"Spine di posizione in acciaio o acciaio inox con impugnatura a fungo in plastica, meccanismo di chiusura e controdado"},"currency":"CHF"}
Descrizione
Descrizione del prodotto
Le spine di posizione vengono utilizzate per impedire una modifica della posizione d'arresto per effetto di forze trasversali. Solo dopo il disinnesto manuale del perno è possibile spostarsi in un'altra posizione di arresto.
Il bloccaggio avviene tramite l’azionamento del pulsante.
Il pulsante di sblocco rosso consente di modificare la posizione di bloccaggio.
Il bloccaggio avviene tramite l’azionamento del pulsante.
Il pulsante di sblocco rosso consente di modificare la posizione di bloccaggio.
Materiale
Modello in acciaio:
corpo filettato e perno di bloccaggio in acciaio automatico.
Versione in acciaio inox:
Corpo filettato e perno di bloccaggio 1.4305.
Impugnatura a fungo in materiale termoplastico.
Pulsante di sblocco in materiale termoplastico.
corpo filettato e perno di bloccaggio in acciaio automatico.
Versione in acciaio inox:
Corpo filettato e perno di bloccaggio 1.4305.
Impugnatura a fungo in materiale termoplastico.
Pulsante di sblocco in materiale termoplastico.
Versione
Versione in acciaio:
corpo filettato brunito.
Perno di bloccaggio temprato, rettificato e brunito.
Versione in acciaio inox:
corpo filettato grezzo.
Perno di bloccaggio non temprato e rettificato, grezzo.
Impugnatura a fungo grigio nerastro RAL 7021.
Pulsante di sblocco rosso.
corpo filettato brunito.
Perno di bloccaggio temprato, rettificato e brunito.
Versione in acciaio inox:
corpo filettato grezzo.
Perno di bloccaggio non temprato e rettificato, grezzo.
Impugnatura a fungo grigio nerastro RAL 7021.
Pulsante di sblocco rosso.
Su richiesta
Versioni speciali.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.