{"product":{"productId":"agid.17751","price":38.9,"name":"Imbastitori a sfere in acciaio inox con filettatura"},"currency":"CHF"}
Materiale
Alloggiamento e pulsante in acciaio inox.
Sfera, molla di compressione e anello d'arresto in acciaio inox.
O-ring FKM.
Sfera, molla di compressione e anello d'arresto in acciaio inox.
O-ring FKM.
Versione
Alloggiamento non trattato.
Pulsante non trattato.
Sfera trattata termicamente.
Pulsante non trattato.
Sfera trattata termicamente.
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Materiale
Alloggiamento e pulsante in acciaio inox.
Sfera, molla di compressione e anello d'arresto in acciaio inox.
O-ring FKM.
Sfera, molla di compressione e anello d'arresto in acciaio inox.
O-ring FKM.
Versione
Alloggiamento non trattato.
Pulsante non trattato.
Sfera trattata termicamente.
Pulsante non trattato.
Sfera trattata termicamente.
Nota
Dimensioni di montaggio per Forma A: spessore della piastra 6 mm.
Dimensioni di montaggio per Forma B: spessore della piastra da 6 a 16 mm.
Se la forza di tenuta viene superata, si forma uno spazio superiore a 0,1 mm tra le piastre.
Dimensioni di montaggio per Forma B: spessore della piastra da 6 a 16 mm.
Se la forza di tenuta viene superata, si forma uno spazio superiore a 0,1 mm tra le piastre.
Attenzione
Le forze di estrazione indicate valgono solo in combinazione con la bussola portamaschi K1065.
Accessory
Boccola di alloggiamento K1065.
Boccole di alloggiamento in acciaio inox, flottanti, per perni di bloccaggio a sfera K2536.
Boccole di alloggiamento in acciaio inox, flottanti, per perni di bloccaggio a sfera K2536.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.