{"product":{"productId":"agid.34213","price":0.56,"name":"Moschettone DIN 5299 in acciaio Forma C"},"currency":"CHF"}
Materiale
Acciaio.
Versione
zincatura galvanica.
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Materiale
Acciaio.
Versione
zincatura galvanica.
Nota
Realizzato secondo gli standard internazionali della norma DIN 5299, foma C, il moschettone in acciaio è un componente essenziale dell' ingegneria meccanica. La forma C lo rende versatile e facile da utilizzare. Offre una capacità di carico che soddisfa i requisiti richiesti in ambienti difficili, garantendo un'elevata resistenza e durata nel tempo.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.