{"product":{"productId":"agid.35842","price":4.48,"name":"Cavo di sicurezza a spirale"},"currency":"CHF"}
Materiale
Cavo a spirale PUR.
Occhiello in rame, acciaio inox 1.4301 o acciaio inox 1.4401.
Anello portachiavi in acciaio, acciaio inox 1.4301 o acciaio inox 1.4401.
Versione
Cavo a spirale nero o grigio.
Occhiello in rame zincato.
Occhiello in acciaio inox grezzo o nero passivato.
Anello portachiavi in acciaio cromato o in acciaio inox grezzo.
Occhiello in rame zincato.
Occhiello in acciaio inox grezzo o nero passivato.
Anello portachiavi in acciaio cromato o in acciaio inox grezzo.
Mostra di più
Mostra di meno
Cavo di sicurezza a spirale, forma A, con anello portachiavi
da
CHF4.73
+ IVA
più le spese di spedizione
Cavo di sicurezza a spirale, forma B, senza anello portachiavi
da
CHF4.48
+ IVA
più le spese di spedizione
Descrizione
Descrizione del prodotto
Cavo elastico a spirale per il fissaggio di componenti su apparecchi o dispositivi.
La conformazione a spirale consente un ampio campo di utilizzo del componente fissato rispetto al punto di ancoraggio.
La conformazione a spirale consente un ampio campo di utilizzo del componente fissato rispetto al punto di ancoraggio.
Materiale
Cavo a spirale PUR.
Occhiello in rame, acciaio inox 1.4301 o acciaio inox 1.4401.
Anello portachiavi in acciaio, acciaio inox 1.4301 o acciaio inox 1.4401.
Versione
Cavo a spirale nero o grigio.
Occhiello in rame zincato.
Occhiello in acciaio inox grezzo o nero passivato.
Anello portachiavi in acciaio cromato o in acciaio inox grezzo.
Occhiello in rame zincato.
Occhiello in acciaio inox grezzo o nero passivato.
Anello portachiavi in acciaio cromato o in acciaio inox grezzo.
Nota
Cavo elastico a spirale per il fissaggio dei componenti dei dispositivi. Ottima forza di ripristino, robusto e resistente all'usura.
Utilizzo
Per fissare utensili o altri componenti sciolti su macchinari e attrezzature.
Nota disegno
Forma A: con anello portachiavi
Forma B: senza anello portachiavi
Forma B: senza anello portachiavi